EV-PROMW1001ARDZ

支持的测量

  • 温度
  • 重量
  • 湿度

这是可兼容的测量类型的完整列表。要配置您的特定用例,请使用MeasureWare Designer。注意:并非所有测量类型都能并行实施。

适用于多传感器平台ADMW1001MeasureWare Pro开发套件

EV-ProMW1001ARDZ是用于嵌入式原型制作的ADMW1001模块的开发套件。MeasureWare传感器板可轻松插入两个模拟输入端口之一或三个数字输入端口之一。这些板提供完善功能和优化测量的灵活性,可获得基于ADMW1001模块的可扩展解决方案。Arduino接头支持多主机连接 – USBBLE v5.0和蜂窝连接。

两个通用模拟输入提供广泛的灵活性,可随时为任何传感器配置或重新配置任何通道。该模块拥有所有构建块,可激励、测量和校正传感器并在传感器相关单位(如degCdegF等)内生成输出。

注意:此项目需要ST NUCLEO-F411RE开发板。如果您没有此项目,完成购买前请在经销商网站将其加入您的购物车。

Key Features

  • 精密状态监控套件
  • Arduino 屏蔽接头
  • 任何测量,任何时间,任何传感器
  • 2 个完全可配置的模拟传感器输入通道
  • 3 个数字传感器通道
  • 您可以依靠的每个传感器性能
  • 完整且可配置的测量固件
  • 在 MeasureWare 环境中快速轻松地定制

MeasureWare Software Studio

Package Contents

•  1EV-ProMW1001ARDZ

注意EV-ProMW1001ARDZ的尺寸兼容Arduino。此套件需要ST NUCLEO-F411RE开发板以与MeasureWare Lab应用程序通信。ST NUCLEO-F411RE 可通过Digi-Key购买。

完成购买前请记得订购至少一个MeasureWare传感器板。

MeasureWare 关联产品 (1)