支持的测量

  • 温度
  • 重量
  • 湿度

这是可兼容的测量类型的完整列表。要配置您的特定用例,请使用MeasureWare Designer。注意:并非所有测量类型都能并行实施。

MeasureWare 低带宽精密测量模块

ADMW1001 是一种可配置的精密测量平台,可直接连接到一系列未补偿和已补偿的模拟和数字传感器。两个通用模拟输入提供了极大的灵活性,任何通道都可以随时为任何传感器进行配置或重新配置。该模块具有激发、测量和校正传感器,并以传感器相关单位(例如degC、degF等)生成输出的所有构建模块。ADMW1001 包括内置的测量智能功能,可控制系统配置、测量时序、时序监控以及数据编组。

提供的这些零件未经编程。对有限数量产品订单,可以使用Pro 开发套件和编程插座板进行手动编程,但对于批量订购,我们建议由我们的分销合作伙伴Arrow来提供编程服务。

Key Features

  • 任何测量,任何时间,任何传感器
  • 2 个完全可配置的模拟传感器输入通道
  • 3 个数字传感器通道
  • 您可以依靠的每个传感器性能
  • 在 MeasureWare 环境中快速轻松地定制
  • 工作电压:3.3V
  • 输出数据速率可完全校正 100Hz 的结果
  • 7 × 7 LFCSP 封装

MeasureWare Software Studio

Package Contents

单位数量可用以下格式:
ADMW1001BCPZ 单位