20009210-00

支持的测量

  • 温度

这是可兼容的测量类型的完整列表。要配置您的特定用例,请使用MeasureWare Designer。注意:并非所有测量类型都能并行实施。

TE Connectivity 的 J 型、铁氟龙绝缘的不锈钢通用热电偶

TE Connectivity’ 的 20009210-00 是 J 型、具有铁氟龙绝缘的不锈钢外壳的通用热电偶。通过连接到 EV-MWT91DBZ 通用热电偶子板,可以直接在 Swift 或 Pro 套件上进行测量。当用户选择温度作为测量类型时,可以将热电偶子板选择为MeasureWare 设计器 中的选项之一。

20009210-00 J 型热电偶的额定温度范围为 -50°C 至 +250°C,并带有定制的 3 英寸不锈钢探头,探头带有 36 英寸引线。电线与标准的迷你扁针热电偶连接器接口。温度高于 0°C 时,错误额定值为 ±1.1°C。

TE Connectivity 的 200 系列提供多种热电偶类型选项、更大的温度范围、选定的精度等级以及各种导线长度。

主要特性

  • J 型– (铁 – 康铜)
  • 铁氟龙绝缘导线,整体带有铁氟龙护套
  • 外壳:不锈钢
  • 温度范围 -50°C to +250°C(不包括插口)
  • 精度为 ±1.1°C。
  • 迷你扁针热电偶连接器

MeasureWare 相关软件