20009209-01

TE Connectivity 100 系列通用 4 线 RTD 探头

通过连接 EV-MWT92DBZ 通用 4 线 RTD 子板,可以使用 Swift 或 Pro 套件直接测量 TE Connectivity 的 100 系列通用 4 线 RTD 探头。在对温度测量进行配置时,可以在 MeasureWare Designer 中选择该传感器。

20009209-01 是 DIN A 类铂 RTD 探头,在 0°C 时误差小于 0.15°C。该探头具有 0.00385 Ω/Ω/°C 的电阻温度系数 (TCR),并支持 -50°C 至 250°C 的测量范围。

对于具有替代电线配置、精度等级、温度范围和温度系数的 100 系列探头,可从 TE 进行订购。

ADMW1001 可轻松进行重新配置,以便与 TE 的所有 PT100 和 PT1000 RTD 相连接。

 

主要特性

  • 传感器类型:通用探头
  • 传感器封装:不锈钢
  • 元素材料:铂
  • 引线样式:使用套圈终端进行 PTFE 绝缘隔离
  • 最高温度:250°C [ 482°F ]
  • DIN A 级精度
  • 4 线开尔文连接,以实现最佳测量精度

MeasureWare 相关软件

包装

  • 1 20009209-01