20009209-00

支持的测量

  • 温度

这是可兼容的测量类型的完整列表。要配置您的特定用例,请使用MeasureWare Designer。注意:并非所有测量类型都能并行实施。

EDITORTE Connectivity的100系列通用3线RTD探头

通过连接 EV-MWT90DBZ 通用 3 线 RTD 子板,可以在 Swift 或 Pro 套件上直接测量 TE Connectivitys 100 系列通用 3 线 RTD 探头。当用户选择温度作为测量类型时,可以将传感器选择为MeasureWare 设计器 中的选项之一。

20009209-00 是 DIN A 类铂 RTD 探头,在0°C时误差0.15°C。 探头的温度系数为 0.00385,温度范围为 -50°C 至 250°C。

具有替代电线配置、精度等级、温度范围和温度系数的 100 系列产品可从 TE 订购。

可以很容易地将 ADMW1001 重新配置为与 TE 的所有 PT100 和 PT1000 100 系列 RTD 接口。

主要特性

  • 传感器类型:通用探头
  • 传感器封装:不锈钢
  • 元素材料:铜、镍、铂
  • 引线样式:聚四氟乙烯(PTFE)
  • 最高温度:250°C [ 482°F ]
  • DIN A级精度

MeasureWare 相关软件