2000-350-banner
phone-banner

ADI中国在线商城焕新登场!

海量产品支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、多种支付方式安全便捷,在线客服专业高效。

如需要更多帮助,请致电ADI中国客户信息中心4006-100-1006,或邮件至cic.china@analog.com

即日起,无论您通过手机还是电脑访问 Analog Devices 中文官网,即可开启全新的中国本地化订购服务。

我们采用现货销售,购物车可按整包或片数自定义输入产品数量。人民币结算系统支持国内多种主流线上支付方式;本地货币采购帮您轻松免除报关烦恼,更有顺丰速运为快捷配送锦上添花。

热卖产品推荐 (售完为止)

new-products-listing

点击搜索您需要采购的产品型号 (如需购买Maxim美信产品,您仍可以通过访问 这里 提交询价和购买。)


爆款上架

ltm4700

LTM4700EY#PBF

具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 的推出改写了过去低电压大电流系统的设计难度。曾荣获“2018年度中国最具竞争力电源产品”“2019年全球电子成就奖”等奖项,是电源工程师心中的“顶流”电源器件

立即购买

ADALM2000

ADALM2000

这款主动学习模块是一台经济实惠的USB供电软件定义仪器,内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够探索几十MHz范围内的信号和系统,不存在传统实验设备相关的成本和容量。

立即购买

热门产品

ADM7172

ADM7172ACPZ-R7

6.5 V、2 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO

立即购买    ¥22.99起

AD8336

AD8336ACPZ-R7

−55°C至+125°C、宽带宽、通用型直流耦合VGA

立即购买    ¥54.80起

AD8318

AD8318ACPZ-REEL7

1 MHz 至8 GHz 、70 dB对数检波器/控制器

立即购买    ¥62.21起

ADP123

ADP123AUJZ-R7

5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供可调输出电压

立即购买    ¥4.41起

AD8566

AD8566ARMZ-REEL

16 V轨到轨运算放大器(双路)

                                                         

立即购买    ¥7.79起

ADA4528-2

ADA4528-2ACPZ-RL

精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器

立即购买    ¥18.48起

LT1124

LT1124CS8#TRPBF

双路、低噪声、高速、精准运放                        

立即购买    ¥38.18起

LTC3630

LTC3630EMSE#TRPBF

高效率、65V、500mA 同步降压型转换器

立即购买    ¥36.01起

LTC6255

LTC6255IS6#TRMPBF

6.5MHz、65μA、高效、轨至轨 I/O 运放                        

立即购买    ¥16.23起

如需更多帮助,请致电ADI中国客户信息中心4006-100-006,或邮件至cic.china@analog.com