7B21隔离式高电平电压输入
7B21隔离式高电平电压输入
7B21是一款单位增益单通道信号调理模块,可以连接、过滤和隔离±10 V输入信号,同时提供±10 V的保护精密输出。 7B21型的最大非线性度为±0.02%,最大精度为±0.1%(典型值为±0.01%)。 为了在恶劣电气环境中精确测量低电平信号,提供了1500 V rms电流变压器隔离,共模抑制(CMR)性能为100 dB(50/60 Hz)。 7B21型采用+24 V DC的额定电源,可与其他7B系列输入模块混合匹配和热插拔,因此,可以插入同一背板中的任意插槽,也可从插槽中拔除,不会干扰系统功率。 背板中的任意插槽,也可从插槽中拔除,不会干扰系统功率
7B21系列模块内
7B21型的悬空差分输入拥有全面的保护功能,最高可承受120 V rms的线路电压。 一个单极300 Hz滤波器先对输入信号进行预调理,然后由一个低漂移差分输入放大器放大。 运用调幅来实现变压器隔离(1500 V rms输入到输出和功率)。 隔离前端电路的电源由DC/DC转换器提供。 输出部分含有一个二极低通滤波器(-3 dB @ 300 Hz)、一个缓冲放大器和一个功率振荡器。 二极输出放大器和其后的缓冲器可以确保,在输出端提供低噪声、低阻抗(<1 Ω)信号,以驱动最小为2 kΩ的负载。
图1. 7B21 功能框图 |
图 2. 7B21 输入现场连接 |
输入类型 | 输出类型 |
±10 V |
±10 V |
7B21技术规格
(+23°C ±5°C 和Vs = +24 V 直流条件下的典型值)
根据技术规格要求,预热时间约为10分钟。
* OEM要求,请联系工厂。
1包括可重复性、迟滞和非线性度的综合效应。
2 非线性度用最佳拟合直线法计算。
3Rz为最低测量点的RTD电阻值。 Rspan 为测量范围内电阻的变化。
技术规格若有变更,恕不另行通知。
(+23°C ±5°C 和Vs = +24 V 直流条件下的典型值)
说明 |
7B21 型 |
输入范围 | |
标准范围 |
-10 V 至 +10 V |
自定义范围 | 不可用* |
输出范围选项 (RL > 2 kΩ) | -10 V 至 +10 V |
精度1 |
|
+25°C条件下的初始值 |
±0.01%范围(范围最大值±0.1%) |
非线性度2 | ±0.02% 范围(最大值) |
输入失调与温度 | 不适用3 |
范围与温度 | ±35 ppm/°C |
输出失调与温度的关系 | ±0.001% 范围/°C |
输入偏置电流 | 30 pA (200 pA, 最大值) |
输入电阻 |
|
上电 |
2MQ |
断电 | 30 kΩ, (最小值) |
输出噪音 |
|
5 MHz 带宽 | 6 mV 峰值 |
10 Hz 至 100 kHz 带宽 |
1.5 mV rms |
0.1 Hz 至 10 Hz 带宽h |
6 µV 峰值 |
-3 dB 带宽 | 300 Hz |
输出上升时间,10%至90%范围 |
1 ms |
共模电压 (CMV) |
|
输入到输出与电源 |
1500 V rms 连续 |
共模抑制(CMR) |
|
输入到输出与电源(50/60 Hz) |
100 dB |
输入保护 | 120 V rms,连续 ±35 V dc,连续 |
输入瞬变保护 | ANSI/IEEE C376.90.1-1989 IEEE-STD 472 IEC 255-4, Class II |
输出电阻 | < 1 Ω |
电压输出保护 | Continuous Short to Ground |
电源 | |
工作电压范围 | +19 V dc 至 +29 V dc |
电流 |
+35 mA, (最大值) |
灵敏度 |
Vs的±0.0001%/% |
机械尺寸 | 1.663" x 2.11" x 0.563" (42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm) |
重量 | 60 克 |
环境 | |
温度范围 | |
工作温度 | -40°C 至 +85°C |
存储 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度,24小时 |
0至90%(+60°C,非冷凝) |
ESD灵敏度 |
IEC 801-2,2级 |
RFI敏感度 | 范围误差:±0.5%(400 MHz,5 瓦特,3 英尺) |
根据技术规格要求,预热时间约为10分钟。
* OEM要求,请联系工厂。
1包括可重复性、迟滞和非线性度的综合效应。
2 非线性度用最佳拟合直线法计算。
3Rz为最低测量点的RTD电阻值。 Rspan 为测量范围内电阻的变化。
技术规格若有变更,恕不另行通知。