6B50-1/6B50-2现场可配置数字I/O

简介

6b50-26B50-1和6B50-2是24通道数字I/O电路板,可在网络级兼容6B系列信号调理模块。 每个电路板将来自主机的命令转换为适合与工业标准光隔离数字I/O面板接口的逻辑电平。 所有I/O通道都可配置输入或输出,采用比特或字节地址。此外,端口状态可通过主机回读以确认I/O配置。
I/O configuration.

同步采样

6B50的固件允许同时从所有6B系列系统中的6B11、6B11HV、6B12、6B12HV模块和所有6B50电路板采样数据。每个模块或电路板在微控制器中的独立寄存器中存储数据,可通过独立命令访问数据。


软件配置

6B50-1和6B50-2可使用软件配置地址、波特率、数据格式、校验和状态和I/O配置。所有可编程参数存储在每个数字I/O电路板的非易失性存储器中。


在6B50-1和6B50-2内

板载微处理器通过RS-232C端口(6B50-2型号)与主机通信,或通过6B系列背板在RS-485端口(6B50-1型号)来交换命令和状态信息。

内置的EEPROM存储系统参数(地址、波特率、校验和,等)以及I/O配置信息。 微处理器与8位锁存器接口,并可缓冲最大24数字I/O通道。 每个通道可独立设置为输入或输出。 6B50-1和6B50-2是3.47英寸x6.5英寸的开放电路板,可进行面板或机架安装。

输入和通信



6b50-1_fbd
图1. 6B50-1功能框图
 
6b50-2_fbd
图2. 6B50-2功能框图


6b50-1
6B50-1型号
现在订购
Model 6b50-1_6b50-2 
图3. 6B50-1和6B50-2现场连接图-参见概述部分了解引脚排列分配


输入/输出 通信
24通道数字I/O
RS-232C接口-6B50-2型号
RS-485接口-6B50-1型号




型号一览表

  型号 主机
通信

扩展和模块
通信

数字I/O
(软件可配置)
 现在订购 6B50-1 不适用
RS-485
24 通道
 现在订购 6B50-2 RS-232C
RS-485
24 通道


规格

6B50-1和6B50-2规格
(在+23°C、±5°C和Vs = +24 V dc下的典型值)

说明
型号6B50-1和6B50-2
数字I/O
数字I/O
24(软件可配置输入或输出)
I/O电路配置 集电极开路输出,带47 kΩ,可上拉至+5 V
数字输入
高电平输入 +3.5 V最小值;+5.25 V最大值
低电平输出 0.8 V最大值
数字输出
高电平输出电流  50 µA +5 V
低电平输出电流  100 mA +1.1 V
高电平输出电流  +5.25 V 最大值
连接器 公线,50引脚
 通信
6B50-2 型号
协议
RS-232C
波特率,软件可选 300K, 600K, 1.2K, 2.4K, 4.8K, 9.6K,19.2K
与主机和6B50-2的距离 50英尺最大值
连接器
公线,DB-25
LED指示器 数据和使能
同步采样命令
转换时间 1 ms 最大值
6B50-1 型号
协议 RS-485
波特率,软件可选  300K, 600K, 1.2K, 2.4K, 4.8K, 9.6K, 19.2K
与6B背板和6B50-1的距离
4000英尺最大值
连接器
6螺丝端子
LED指示器
数据和使能
同步采样命令
转换时间 1 ms 最大值
 电源
工作电压
+5 V dc ±5%
电压,最大安全限值
+6.5 V dc
电流
+70 mA1
保险丝
1.5安培,慢熔断,Littelfuse™型251.01.5
机械尺寸 3.47" x 6.5"
(90.68 mm x 165.1 mm)
环境
温度范围
额定性能
0°C 至 +70°C
工作温度
0°C 至 +70°C 
存储温度
-40°C 至 +85°C
相对湿度 0至95%(+60℃非冷凝)

1 不包括负载电流。
规格如有变更恕不另行通知。