5B45/5B46隔离式频率输入

简介

Models 5B-45-05_46-015B45和5B46是单通道隔离式频率输入模块,可产生与输入频率成比例的0至5 V输出。 5B45型号接收范围从500 Hz至20 kHz的满量程输入。 5B46型号接收范围从20 kHz至275 kHz的满量程输入。 两个型号允许用户将阀值设为0 V(用于零交越信号)或1.4 V(用于正电平信号),迟滞为±25 mV至±400 mV(所有输入类型)。

5B45和5B46保护计算机侧免受现场侧过压故障损坏。 所有模块的输入端子可承受240 V rms而不受损,从而保护计算机侧电路免受现场侧过压条件影响。 此外,所有5B45和5B46型号支持混搭使用和热插拔,因此可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。

在5B45/5B46模块内
 
5B45/46内部电路比较输入信号与用户选择的阀值(VT)和迟滞(VH)。超过组合阀值和迟滞电平(VT ±VH)的任何波形信号将根据输入频率设定的速度触发比较器。然后,比较器输出通过专有德尔变压器耦合隔离栅发射,并转换为高电平模拟信号。然后,比较器输出通过专有德尔变压器耦合隔离栅发射,并转换为高电平模拟信。

简单安装和多样化选择  

设置阀值和迟滞值仅涉及 背板螺丝端子的外部布线。通过连接螺丝端子4和3两端的输入信号,用于测量零交越电压波形的阀值(如正弦波)设为0伏。通过连接螺丝端子3和2两端的输入信号,用于正电平信号的阀值(如TTL或脉冲序列波形)设为+1.4 V。用于两种输入信号类型的迟滞设为±400 mV,但可以通过在螺丝端子1和4之间添加跳线更改为±25 mV。

响应时间与模块额定输入频率范围呈函数关系。(参见5B45和5B46型号表)。

方便特性  

输入电路完全悬空,并与输入和电源共模隔离。 此外,输出部分用作第三个悬空端口,用以消除因接地环路和电源噪声而可能产生的问题。 输出共模电压必须控制在电源共模电压的±3 V之内。

输入电路完全悬空,并与输入和电源共模隔离。 此外,输出部分用作第三个悬空端口,用以消除因接地环路和电源噪声而可能产生的问题。 输出共模电压必须控制在电源共模电压的±3 V之内。

输入和输出范围

5b45_5b46_fbd

图1. 5B45和5B46功能框图


5b45_5b46_ifc

图2. 5B45和5B46输入现场连接



输入范围
输出范围
5B45: 0 至 10 kHz 
(0 to 20 kHz - 自定义)
0 V 至 +5 V 
(-5 V 至 +5 V - 自定义)


5B46: 0 至 250 kHz 
(0 至 275 kHz - custom)



5B45和5B46型号一览表



型号 输入范围 输出范围
上升/下降时间
阶跃响应
现在订购 5B45-01
0 Hz 至 500 Hz
0 V 至 +5 V
80 ms
150 ms
现在订购
5B45-02
0 Hz 至 1 kHz
0 V 至 +5 V
60 ms
140 ms
现在订购 5B45-03 0 Hz 至 2.5 kHz 0 V 至 +5 V
50 ms
130 ms
现在订购 5B45-04 0 Hz 至 5 kHz
0 V 至 +5 V
50 ms  130 ms
现在订购 5B45-05 0 Hz 至 10 kHz
0 V 至 +5 V
50 ms
130 ms
  5B45-自定义 * *    
现在订购 5B46-01 0 Hz 至 25 kHz
0 V 至 +5 V
15 ms
44 ms
现在订购 5B46-02 0 Hz 至 50 kHz
0 V 至 +5 V
7 ms
22 ms
现在订购 5B46-03 0 Hz 至 100 kHz
0 V 至 +5 V
4 ms
12 ms
现在订购 5B46-04 0 Hz 至 250 kHz
0 V 至 +5 V
4 ms
9 ms

5B46-自定义 * *


* 可自定义输入/输出范围。 参见配置指南.

型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


5B45和5B46规格

说明 5B45型号 5B46型号
频率输入
标准范围
见型号表 见型号表
自定义范围
500 Hz范围,最小值;20 kHz范围,最大值
20 kHz范围,最小值;
275 kHz范围,最大值
超范围
跨度的20% *
电压范围
70 mV rms最小值,240 V rms最大值 *
波形
正弦,方波,三角,脉冲序列 *
脉冲宽度(脉冲序列输入)
2 µs(最小值)
*
阀值选择
零交越或TTL (+1.4 V)
*
TTL输入,低(-40°C至+85°C) 0.8 V最大值
*
TTL输入,高(-40°C至+85°C) 2.0 V最小值 *
迟滞选择1
±25 mV 或 ±400 mV
*
输出范围(RL > 50 kΩ)
-5 V至+5 V或0 V至+5 V
*
精度2
初始(+25°C)
±0.05%跨度(±0.1%跨度,最大值)
*
非线性度
±0.005%跨度(±0.015%跨度,最大值)
*
±0.005%跨度(±0.015%跨度,最大值)
±20 µV/°C
*
增益与温度的关系 ±20 ppm/°C
*
输入偏置电流,Vin < 5 V峰-峰值
100 µA
*
输入阻抗
小信号,Vin < 5 V峰-峰值
5 MΩ
*
大信号,Vin < 5 V峰-峰值
40 kΩ || 330 pF
*
大信号,Vin < 5 V峰-峰值
40 kΩ || 330 pF
*
噪声
输出,100 kHz带宽
0.7 mV峰-峰值
*
输出,5 MHz带宽
7 mV峰-峰值
 
输出纹波
10 mV峰-峰值(10% F跨度 +F满量程)
*
带宽,-3 dB
10 Hz
190 Hz
输出步进响应时间
见型号表
*
共模电压(CMV)
输入-输出,连续
1500 V rms,最大值
*
输出至电源,连续3
±3 V,最大值
*
瞬变 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 *
共模抑制(CMR)
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz
120 dB
*
输入保护
连续
240 V rms,最大值
*
瞬变
ANSI/IEEE C37.90.1-1989
*
输出电阻
50 Ω
*
电压输出保护
连续短路至地
*
输出选择时间
6 µs @ Cload = 0 to 2,000 pF
*
输出使能控制
最大逻辑"0"
+1.0 V
*
最小逻辑"1"
+2.5 V
*
最大逻辑"1"
+36 V
*
输入电流"0"
0.4 mA
*
电源电压
+5 V ±5%
*
电源电流
70 mA
*
电源灵敏度,RTO
跨度的±0.005%/%/Vs %
*
机械尺寸
 2.275" x 2.375" x 0.595"
(57.8 mm x 59.1 mm x 15.1 mm)
*
环境
温度范围
 
额定性能 -40°C 至 +85°C
*
工作温度 -40°C 至 +85°C *
存储温度 -40°C 至 +85°C
*
相对湿度
0至95%(+60℃非冷凝)
*
RFI耐受性
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) *

* 规格与5B45型号相同。
1可选择跳线。参见现场连接框图。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。超过50 kΩ 的负载将降低非线性度和增益温度系数。
3 输出共模电压必须保持在电源共模电压的±3 V之内。

规格如有变更恕不另行通知。