3B42/3B43/3B44隔离式交流正弦波输入
3B42/3B43/3B44隔离式交流正弦波输入
3B42、3B43和3B44是单通道交流正弦波信号调理模块,使用交流均值技术来整流、放大和滤波范围从20 mV至550 V rms的50 Hz至400 Hz正弦波信号,以提供rms输出读数。 提供同步精密电压和电流输出,包括±1500 V峰值输入-输出和电源隔离。 3B42和3B43模块可承受220 V rms,3B44型号的输入端子可承受550 V rms而不受损,从而保护计算机侧电路免受现场侧过压条件影响。 每个即插即用、混搭使用、热插拔模块都可通过电压和电流输出的前面板零点和跨度调节来轻松进行现场校准。
3B系列自定义范围调整程序
外部可编程版本,3B42-00、3B43-00和3B44-00型号,可让用户使用可选的即插即用式AC1310范围调整卡配置特殊输入范围,范围调整卡包含用户提供的电阻以确定零点和跨度。为了便于选择电阻,Windows®程序,3B-CUSTOM, ,根据用户需要的输入/输出范围来计算电阻值
在3B42、3B43和3B44模块内
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。信号变压器计算机侧的解调器用于恢复初始信号,经过滤波和缓冲后提供低阻抗、低噪声输出信号。
3B系列自定义范围调整程序
外部可编程版本,3B42-00、3B43-00和3B44-00型号,可让用户使用可选的即插即用式AC1310范围调整卡配置特殊输入范围,范围调整卡包含用户提供的电阻以确定零点和跨度。为了便于选择电阻,Windows®程序,3B-CUSTOM, ,根据用户需要的输入/输出范围来计算电阻值
在3B42、3B43和3B44模块内
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。信号变压器计算机侧的解调器用于恢复初始信号,经过滤波和缓冲后提供低阻抗、低噪声输出信号。
图1. 3B42、3B43和3B44功能框图 |
图2. 3B42、3B43和3B44输入现场连接 |
输入类型 |
输入类型 |
3B42: 20 V rms 至 1 V rms |
0 至 +10 V |
3B43: 1 V rms 至 50 V rms |
4 mA 至 20 mA 或 0 至 20 mA |
3B44: 50 V rms 至 550 V rms |
型号 | 输入范围 | 输出范围1 | |
现在订购 | 3B42-00 |
外部可编程2 |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B42-01 |
0 mV 至 +50 mV rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B42-02 |
0 mV 至 +100 mV rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B42-Custom |
* | * | |
现在订购 | 3B43-00 | 外不可编程2 |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B43-01 | 0 V 至 +10 V rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B43-Custom | * | ||
现在订购 |
3B44-00 | 外不可编程2 |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B44--01 | 0 V 至 +150 V rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B44-02 | 0 V 至 +250 V rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B44-Custom | * | * |
1利用附送的跳线,用户可将输出电流范围设置为4 mA至20 mA。
2 需要 AC1310 范围调整卡。
* 可自定义输入输出范围,参见配置指南。
(在+25°C、±15 V直流和+24 V直流电源下的典型值)
说明 | 型号3B42 | 型号 3B43 | 型号 3B44 |
输入范围 |
|||
标准范围,50 Hz至400 Hz |
见型号表 | 见型号表 | 见型号表 |
自定义范围,50 Hz至400 Hz |
20 mV rms 至 1 V rms | 1 V rms 至 50 V rms | 50 V rms 至 550 V rms |
输出范围 |
|||
电压 (RL > 2 kΩ) |
0 V 至 +10 V |
* | * |
电流 (RL = 0 至 850 Ω)1 |
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA |
* | * |
精度2 | |||
初始(+25°C) |
±0.05%跨度 |
* | * |
非线性度2 |
±0.02%跨度 |
* | * |
稳定性与温度的关系 |
|||
电压输出 |
|||
零 | 跨度的±0.005%/°C |
* | * |
跨度 |
读数的±25 ppm/°C |
* | |
电流输出3 |
|||
零 | 跨度的±0.005%/°C |
* | * |
跨度 | 读数的±25 ppm/°C |
* | * |
零点和跨度调节范围4 | 跨度的±5% |
* | |
输入偏置电流 |
+1 nA |
+5 nA |
+3 nA |
输入电阻 |
100 MΩ |
250 kΩ |
1 MΩ |
噪声 |
|||
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽 |
5 µV rms |
* | * |
输出,纹波和噪声 |
50 µV rms | * | * |
带宽,-3 dB |
3 Hz |
* | * |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
200 ms |
* | * |
共模电压(CMV) | |||
输入至输出,连续 |
±1500 V峰值,最大值 |
* | * |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
* | * |
共模抑制(CMR) | |||
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz | 100 dB | * | * |
输入保护 |
|||
连续 |
220 V rms,最大值 |
* | 550 V rms, 连续 |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 | * | * |
电压输出保护 | 连续短路至地 | * | * |
电流输出保护 |
130 V rms, 连续 |
* | * |
电源电压5 |
|||
±15 V 直流电源 |
|||
额定工作电压 | ±(11.5 V dc 至 16.5 V dc) |
* | * |
电流 | ±10 mA |
* | * |
灵敏度 | ±0.01%跨度/V |
* | * |
+24 V 直流环路电源 |
|||
直流环路电源 | +12 V dc 至 +30 V dc |
* | * |
电流 | +27 mA @ lout = 20 mA |
* | * |
灵敏度 | ±0.0002% 跨度/V |
* | * |
机械尺寸 |
3.15" x 3.395" x 0.775" (80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm) |
* | * |
环境 |
|||
温度范围 |
|||
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
* | * |
存储温度 | -55°C 至 +85°C |
* | * |
相对湿度,24小时 |
0至95%(+60°C非冷凝) |
* | * |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
* | * |
*规格与3B42型号相同。
1对于0至20 mA范围,典型最小输出电流是10 µA。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
3 相对于电压输出。
4利用AC1310范围调整卡,3B42-00、3B43-00和3B44-00型号提供宽范围的自定义零抑制和跨度。
55 驱动最高850Ω的电流输出负载需要+24 V直流环路电源。 如果电流输出负载不大于400Ω,+15 V直流环路电源即足够。 若仅使用电压输出,则无需环路电源。
规格如有变更恕不另行通知。