3B34隔离式线性化RTD输入
3B34隔离式线性化RTD输入
3B34是单通道信号调理模块,将广泛的双线、三线和四线电阻式温度检测器(RTD)的模拟输入电压进行放大、保护、滤波、线性化和隔离,提供同步精密电压和电流输出(与输入温度成线性关系)。 RTD激励电流和三线引脚电阻补偿提供完整的信号调理解决方案。 3B34保护计算机侧的输出免受损坏和信号完整性损失,将其与±1500 V峰值隔离,并屏蔽其输入和激励电路免受现场侧高达220 V rms的过压故障损坏。 电流输出可承受130 V rms而不损坏,通过3B系列背板上的螺纹接线端子与用户设备接口。 3B34是即插即用、混搭使用、热插拔模块,可通过电压和电流输出的前面板零点和跨度调节来轻松进行现场校准。
3B系列自定义范围调整程序
外部可编程版本,3B34-00型号,可让用户使用可选的即插即用式AC1310范围调整卡配置特殊输入范围,范围调整卡包含用户提供的电阻以确定零点和跨度。为了便于选择电阻,Windows®程序,3B-CUSTOM,根据用户需要的输入/输出范围来计算电阻值。
在3B34模块内
差分斩波稳定低漂移输入放大器确保稳定增益和长期稳定性。这样可以确保使用超低RTD激励电流来更小化自热并保持测量精度。用于铂和镍RTD的250 µA激励电流和用于铜RTD的1 mA 激励电流用于创建一个输入电压至3B34。 对于三线RTD,激励电流流过第三个RTD引脚以消除引线电阻效应,精度为±0.02°C/Ω。内部多极低通滤波带3-Hz截止频率(-3dB),强化在50/60 Hz时的正常模式和共模弹出,实现在高电气噪声中的小信号精密测量。现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。信号变压器计算机侧的解调器恢复初始信号,接着予以滤波和缓冲以提供低噪声、低阻抗的输出电压;此输出还驱动电压至电流(V/I)转换器以提供同步电流输出,实现接口通用性。
3B系列自定义范围调整程序
外部可编程版本,3B34-00型号,可让用户使用可选的即插即用式AC1310范围调整卡配置特殊输入范围,范围调整卡包含用户提供的电阻以确定零点和跨度。为了便于选择电阻,Windows®程序,3B-CUSTOM,根据用户需要的输入/输出范围来计算电阻值。
在3B34模块内
差分斩波稳定低漂移输入放大器确保稳定增益和长期稳定性。这样可以确保使用超低RTD激励电流来更小化自热并保持测量精度。用于铂和镍RTD的250 µA激励电流和用于铜RTD的1 mA 激励电流用于创建一个输入电压至3B34。 对于三线RTD,激励电流流过第三个RTD引脚以消除引线电阻效应,精度为±0.02°C/Ω。内部多极低通滤波带3-Hz截止频率(-3dB),强化在50/60 Hz时的正常模式和共模弹出,实现在高电气噪声中的小信号精密测量。现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。信号变压器计算机侧的解调器恢复初始信号,接着予以滤波和缓冲以提供低噪声、低阻抗的输出电压;此输出还驱动电压至电流(V/I)转换器以提供同步电流输出,实现接口通用性。
图1. 3B34功能框图 |
图2. 3B34输入现场连接 |
输入类型 |
输入类型 |
100 Ω铂RTD |
0 至 +10 V |
10 Ω 铜 RTDs |
4 至 20 mA 或 0 至 20 mA |
120 Ω 镍 RTDs |
型号 | RTD 传感器 (2-, 3-, 或 4线) |
输入范围 | 输出 范围1 |
|
现在订购 | 3B34-00 |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
外部可编程2 | 0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-01 |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
-100°C 至 +100°C | 0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-02 | 100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
0°C 至 +100°C |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-03 |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
0°C 至 +200°C |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-04 |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
0°C 至 +600°C |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B20-Custom |
100 Ω Pt, (alpha) = 0.00385 |
* | * |
1利用附送的跳线,用户可将输出电流范围设置为4 mA至20 mA。
2需要AC1310 范围调整卡
*可自定义输入/输出范围。 参见配置指南。
型号 | RTD传感器 (2或3线) |
输入范围 | 输出 范围1 |
|
现在订购 | 3B34-C-00 |
10 Ω 铜, (alpha) = 0.004274 |
外部可编程2 | 0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-C-01 |
10 Ω 铜, (alpha) = 0.004274 |
0°C 至 +120°C (10Ω @ 0°C) |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B34-C-02 | 10 Ω 铜, (alpha) = 0.004274 |
0°C 至 +120°C (10Ω @ +25°C) |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B34-Custom |
10 Ω 铜, (alpha) = 0.004274 |
* | * |
(在+25°C、±15 V直流和+24 V直流电源下的典型值)
说明 | 型号3B34 |
输入范围 |
|
标准范围 |
见型号表 |
自定义范围 |
-200°C 至 +850°C (100Ω 铂; 2-, 3 或 4线) -80°C 至 +350°C (120Ω 镍; 2-, 3 或 4线) -100°C 至 +260°C (10Ω 铜; 2- 或 3线) |
输出范围 |
|
电压 |
0 V 至 +10 V (RL > 2 kΩ) |
电流 |
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA (RL = 0 至 850Ω)1 |
最大电流输出跨度 |
0 mA to 31 mA |
精度2 | |
初始(+25°C) |
±0.1% 跨度 |
非线性度3 |
±0.05% 跨度 |
稳定性与温度的关系 |
|
电压输出 |
|
零 | ±0.02°C/°C |
跨度 | 读数的±25 ppm/°C |
电流输出4 |
|
零 | 跨度的±25 ppm/°C |
跨度 | 读数的±25 ppm/°C |
零点和跨度调节范围5 |
跨度的±5% |
输入偏置电流 |
+3 nA |
输入电阻 |
15 MΩ |
噪声 |
|
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽 |
0.2 µV rms |
输出,100 kHz带宽 |
50 µV rms |
带宽,-3 dB |
3 Hz |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
200 ms |
共模电压(CMV) | |
输入-输出,连续 |
±1500 V 峰值, 最大值 |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
共模抑制 (CMR) | |
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz | 160 dB |
正常模式抑制,50/60 Hz | 60 dB |
传感器激励电流 |
|
100 Ω Pt, 120 Ω Ni |
0.25 mA |
10 Ω Cu |
1.0 mA |
引脚电阻效应 | |
100 Ω Pt, 120 Ω Ni |
±0.02°C/Ω |
10 Ω Cu |
±0.2°C/Ω |
输入保护(包括激励电路) |
|
连续 |
220 V rms 最大值 |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
电压输出保护 | 连续短路至地 |
电流输出保护 |
130 V rms,连续 |
电源电压6 |
|
±15 V 直流电源 |
|
额定工作电压 | -25°C 至 +85°C |
电流 | ±10 mA |
灵敏度 | ±0.01% 跨度/V |
+24 V dc 直流环路电源 |
|
额定工作电压 | +12 V dc 至 +30 V dc |
电流 | +27 mA @ lout = 20 mA |
灵敏度 | ±0.0002%跨度/V |
机械尺寸 |
3.15" x 3.395" x 0.775" (80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm) |
环境 |
|
温度范围 |
|
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
存储温度 | -55°C 至 +85°C |
相对湿度,24小时 |
0至95%(+60°C非冷凝) |
RFI耐受性 |
RFI耐受性 |
1 对于0 mA至20 mA范围,典型最小输出电流为10 µA。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
3线性合规性误差是±0.05%。
4相对于电压输出。
5利用AC1310范围调整卡,3B30-00和3B31-00型号提供宽范围的自定义零抑制和跨度。
6驱动最高850Ω的电流输出负载需要+24 V直流环路电源。 如果电流输出负载不大于400Ω,+15 V直流环路电源即足够。 若仅使用电压输出,则无需环路电源。
规格如有变更恕不另行通知。