泥板测试

ADP7185 是输出的互补金属氧化物半导体 (CMOS),低压差 (LDO) 线性稳压器,从 −2.0 V −5.5 V 的运营,并提供到 −500 mA 电流。 这高输出电流 LDO 是理想的调节的高性能模拟和混合的信号电路的工作从 0.5 V 到 −4.5 五、使用先进的专有体系结构,ADP7185 提供高功率柔软的抑制比 (PSRR) 和低噪声,达到优秀的线路和负载瞬态响应与小 4.7 μF 的陶瓷输出电容。

特性与优点

  • 输入电压范围: 对 −5.5 V −2.0 V 
  • 输出电流范围: 0 到 −300 马马
  • 输出电压精度: ±2.6%
  • 工作温度范围: − 40 ° C 至 + 125 ° C 
  • 可调选项电压与两个外部电阻设置
    • (R1 和 R2),V = 0.5 V ×(1 + R1/R2)