全球領先的高性能類比技術公司Analog Devices, Inc. (ADI)亞德諾半導體為解決物聯網開發的關鍵課題,去年首度採實機展示技術交流方式,舉辦第一屆ADI物聯網應用方案全台巡展並廣獲好評,成功吸引近千人共襄盛舉。今年在各界殷切期盼下,第二屆智慧連接未來---ADI 2018智慧物聯應用方案巡展將於10月23至26日於台北、新竹、台中及台南四地順勢展開,以"Connect What's Possible - ADI IoT/ToF Solutions Roadshow 2018 "為主旨核心為物聯網聰明獻技,藉以快速開發IoT解決方案。

ADI 2018智慧物聯應用方案巡展共分工業自動化、智慧建築、汽車應用及設計工具四大展區,臻至完美的帶入當下最受矚目的ADI ToF(Time of Flight;飛行測距)技術於各式情境應用,實現更快、更遠、更精確的測距功能,加上低耗電、更小旳占位面積等優勢,不僅引領眾人看見智慧連接美好未來,更彰顯ADI對台灣市場的高度重視。


2017 ADI 物聯網應用方案巡展精彩回顧 免費下載2018最新會刊

工業自動化

新一代PoE: IEEE802.3bt 在ToF 模組上應用

X+
video-accordion-5853128057001

主題: 新一代PoE: IEEE802.3bt 在ToF 模組上應用


新一代PoE(Power over Ethernet) 標準IEEE802.3bt可滿足更高功率(70W)工業應用的需求,本展示方案為ADI領先業界實機展出802.3bt完整解決方案應用於ToF模組上的首例,也可用以同時支援機器手臂或DC馬達等工業應用。


主要產品:LT4295ADP1074

ToF 電子圍籬在工業自動化的應用

X+
video-accordion-5853195186001

主題: ToF 電子圍籬在工業自動化的應用


藉ADDI9033搭配紅外光感測元件,採用具有ToF測距技術的元件,解析度可達640x480像素,應用於工業自動化中安全防護的Virtual Wall方案。 本方案應用於機器手臂,一旦有人接近危險區域,機器會立刻停機,待狀況解除後恢復工作。

結合ADI IIoT模組的高準確率煙霧探測器

X+
video-accordion-5853216149001

主題: 結合ADI IIoT模組的高準確率煙霧探測器


根據美國消防協會統計,美國有近四分之一(23%)的人員死亡發生在煙霧探測器不工作或停用的情況下, ADI整合光學模組ADPD188BI提升煙霧探測器準確率,減少煙霧探測器誤報,滿足新監管標準,同時結合低功耗物聯網模組不但功能完整,易於設計與低耗電,且具有小型化,不需佈線,可遠端監控等優點。


主要產品:ADPD1080

智慧建築

ADI ToF應用於3D 人流統計方案

X+
video-accordion-5853228753001

主題: ADI ToF應用於3D 人流統計方案


ToF運用於商業空間,可以有效分辨進出人流統計。當進入入口,可以利用影像技術分辨身高甚至體重,並計數進入總量, 且沒有安裝高度的限制。

具人臉辨識的3D Camera自動門解決方案

X+
video-accordion-5853719360001

主題: 具人臉辨識的3D Camera自動門解決方案


傳統自動門採用紅外線反射原理,使動物都可自由進出一般商場造成管理上的困擾。使用 ADI ToF 3D 立體影像感測解決方案,應用於人群偵測時,可以辨識區分空間中人與物體的相對位置距離遠近,用以摒除非人類(動物)的進入。

雲端語音識別系統

X+
video-accordion-5853714793001

主題: 雲端語音識別系統


本方案為透過雲端聲控遠端燈光的實例,支援長距離大空間的應用。ADN8080具備優異的聲音處理,可以解決傳統麥克風收音噪聲過大、回音問題、聲音方向問題,所以能提供語音辨識引擎足夠的聲音取樣資料,增加辨識度,進而提升使用者體驗。

結合無線技術的智能氣體傳感器類比前端

X+
video-accordion-5850725341001

主題: 結合無線技術的智能氣體傳感器類比前端


ADuCM355為基於ARM Cortex™ M3的超低功耗精密類比微控制器,是特別為控制和測量電化學和生物傳感器而設計,為目前唯一無須外部多餘電路和可支援二個三個及四個電極的氣體傳感器解決方案。內建先進的阻抗量測電路可用於傳感器壽命診斷。


主要產品:ADuCM355

電子貨架標籤(ESL)2.0應用方案

X+
video-accordion-5850733560001

主題: 電子貨架標籤(ESL)2.0應用方案


傳統的電子標籤1.0在價格更新的時候還是需要人力拿著機器逐一對電子標籤做更新的動作。ADI開發的電子標籤2.0 是運用ADI RAPID 6LowPAN分時分頻多工的無線傳輸技術 ,單一閘道器可支援超過12000節點,可由後台直接控制電子標籤及程式碼,不需要人力去更新。

汽車應用

ToF結合full HD影像技術的汽車應用

X+
video-accordion-5850735471001

主題: ToF結合full HD影像技術的汽車應用


ADAS和ToF已成為自動駕駛的兩大指標,除了透過ADAS技術來偵測車體外界環境之外,ToF的演進也大大提昇了行車安全的相關防護,成為汽車市場的靈魂之窗。ADI開發的這套ToF 模組,為全球首款結合full HD CMOS 影像感測器和VGA ToF感測器模組能overlapping實際影像,準確測量物體跟汽車的距離,比傳統超音波感測方案有更佳的感測角度, 提供倒車系統更大範圍的碰撞偵測預防。

設計工具

LTspice: 強大高效的 SPICE 模擬軟體

X+

LTspice® 是一款強大高效的免費模擬軟體、電路圖採集和波形觀測器,為改善類比電路的模擬提供增強功能和模型。

LTspice 提供了適用於大多數 ADI 開關穩壓器、線性穩壓器、放大器的巨集模型以及用於一般電路模擬的元件庫。精選 ADI 元件還提供示範電路供免費下載。

LTpowerCAD: 完整的電源設計工具

X+

LTpowerCAD® 設計工具是一款完整的電源設計工具程式,能夠顯著地簡化採用凌力爾特 (現為 ADI 公司一部分) 許多電源產品的電源設計任務。目前,LTpowerCAD 工具中的大多數產品適用於非隔離開關模式電源。