伺服电机控制解决方案

获取"伺服电机控制解决方案 PDF"

针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔离器和电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩;ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要器件的完整解决方案。

ADI为您提供:

  • 用于电机电流及电压检测的高精度隔离型Σ-Δ ADC
  • 先进的带保护功能的IGBT/MOSFET功率器件门极驱动器
  • 用于IPM智能功率模块PWM信号隔离的数字隔离器
  • 带ARM Cortex-M4内核及16位ADC的电机控制混合信号处理器
  • 带隔离功能的高速RS485/422,CAN,USB,LVDS接口
  • 支持多种实时以太网协议的网络控制器
  • RDC和AMR角度传感器
  • 数字功率因素校正控制器

请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

adi-motor-and-servo-control-solutions_cn
*
*
*
*
ADI公司隐私与安全声明
© 1995 - 2020 ADI公司保留所有权利。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com