多参数水质监测仪

获取"多参数水质监测仪 PDF"

ADI针对水质监测仪提供一款高集成度多参数测量解决方案,它采用能够控制和测量电化学传感器和生物传感器的强大的片内系统。该产品集成了超低功耗ARM® Cortex™-M3处理器和多通道模拟前端,可以同时连接多个电极并通过对状态机编程循环测量多个参数。它可通过单个平台实现五个参数的监控测量,包括TEM(温度)、DO(溶解氧)、EC(电导率)、pH和浊度。

ADI为您提供:

  • 集成多个独立测量环路的单平台多参数监控
  • 系统校准能力和自适应参数调整
  • 探头诊断能力(pH探头阻抗测量)和探头数字化参考设计
  • 低功耗、小尺寸和高精度
  • 特别适合通过ADuCM355测量电源的便携式应用
  • 电源和数字接口隔离

请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

multi-parameter-water-quality-monitor_cn

© 1995 - 2020 ADI公司保留所有权利。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com