基于MEMS的倾角模块解决方案
获取"基于MEMS的倾角模块解决方案 PDF"
采用ADI的MEMS多轴加速度计产品设计的高精度倾角测量解决方案,在电力和通讯杆塔应用上,该方案可提供30°范围内满足±0.05°精度;整个方案包含校准及对齐算法,同时进行了低功耗设计,并能根据客户的需求进行算法改进设计。
ADI为您提供:- +/-30°范围内满足±0.05°精度
- 传感器校准及对齐算法
- 超低功耗设计
请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。
ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com