ADI锂离子电池测试设备解决方案

获取"ADI锂离子电池测试设备解决方案 PDF"

锂离子电池制造程序非常复杂,包括电极生产、堆叠结构、单元装配。之后还要执行电气测试,激活电池功能并评定电池容量,确定额定性能和价格。为了在锂离子电池制造过程中执行这些电气测试,需要高度集成、高效率和高精度的测试设备,这也正是ADI公司基于AD8452解决方案的亮点所在。与第一代IC AD8450/1+ADP1972/4相比,第二代集成IC的尺寸更小,更鲁棒且性价比更高。

ADI为您提供:

  • 更高的开关频率支持使用尺寸更小、价格更低的功率元件,如电感、电容等
  • 能源回收利用有助于降低运营成本
  • AD8452采用独特的仪表放大器设计,制造过程中的校准时间可缩短1/2,质保时间可更长
  • 更高集成度的解决方案可提供小尺寸系统,使设备机架和维护成本更低

请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

adi-li-Ion-battery-formation-grading-equipment-solutions_cn

© 1995 - 2023 ADI公司保留所有权利。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com