变频驱动及电源设计中的隔离技术
获取"变频驱动及电源设计中的隔离技术 PDF"
ADI的隔离技术的解决方案,提供了在典型的变频驱动及电源系统架构中,针对不同的应用需求和常用电路(功率电路,控制电路,接口电路),提供了不同的隔离方案。ADI提供基于iCoupler技术的通用数字信号隔离器件以及RS-232,RS-485,USB,CAN,SPI,I2C等通讯收发器、运放,ADC,驱动器等一系列器件。
ADI为您提供:
- 高性能的ADI的隔离技术iCoupler®
- 高精度的隔离电流及电压采样
- 高性能的IGBT/MOSFET功率半导体隔离驱动
请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。
ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com