ADI 任意波形发生器方案

获取"ADI 任意波形发生器方案 PDF"

相信多数工程师在工作中都使用过示波器和信号发生器,前者作为信号的捕获设备,后者作为信号的产生设备,它们是工程师手中的一对非常实用的工具。这里介绍的就是其中的信号发生器完整解决方案。在模拟信号或者模拟数字混合信号应用领域,任意波形发生器(AWG)有着非常普遍和广范的应用。比如产生激励信号来模拟某种传感器,例如汽车碰撞实验的复现,或者产生高速模拟信号来测试某种芯片的功能。从简单的正弦波产生到复杂一点的AM/FM调制信号,再到更加复杂的QAM调制信号等都有着任意波形发生器的应用。下面介绍的ADI任意波形发生器解决方案侧重于带宽300MHz以下的应用场合。里面用到了ADI先进的DAC技术,能提供较低的杂散和噪声指标。在信号调理上有一些不错的高速运放推荐给大家,另外在低速精密应用场合也有一些高精度的ADC和DAC推荐。有些容易被忽视的电路,比如电源设计和芯片选型上也仔细地做了斟酌。通过仔细阅读这个方案,相信这样一个完整解决方案能够解决用户在芯片选型上的困惑,也可以提前预知设计的难点,在前期设计中就可以做好应对措施。欢迎有需求的客户联系ADI技术支持,以便获得更加详细的介绍。

ADI为您提供:

  • 完整的信号链和芯片产品介绍。
  • 关键的设计难点分析和解决方案。
  • 可提供部分信号链仿真电路。

请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

adi-arbitrary-waveform-generator-solutions_cn

© 1995 - 2022 ADI公司保留所有权利。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com