新型合作伙伴关系正在改变人们监测、观察及改善健康的方式。

出色的跟踪能力

Withings公司总部位于巴黎,以WiFi连接的创新型健康设备系列而闻名,其脉搏活动跟踪器中集成了ADI公司的ADXL362MEMS加速度计。

除测量步数之外,它还可测量距离、攀爬高度以及所消耗的卡路里。 Withings的新型Pulse O2可显示血氧含量,有助于监测睡眠质量和心率。 而且可以将数据自动下载到用户的计算机、平板电脑或智能手机中。

Withings公司已赢得多项设计与消费电子产品大奖,公司董事长Éric Carreel表示:"Withings脉搏活动跟踪器可帮助您了解自己的健康状态,这是增进健康的第一步。"

创造性问题解决模式

寻找一款适合脉搏小信号跟踪器的袖珍型加速度计(可放于口袋中,戴在手腕上),给Withings的设计师带来了严峻的挑战。 然而,在3.00mm x 3.25尺寸范围内,ADI的ADXL362可谓理想的(大小合适)解决方案。

此款加速度计内置一种增强型活动检测功能,可区分各种不同的运动。 此外,由于ADXL362工作功耗超低,因此此款脉搏跟踪器可使用一到两周才需充电。

Carreel表示,"这款微型设备的卓越技术性能及出色的电池续航时间使其成为健康生活的完美伴侣。" 该公司的下一代智能产品也在考虑采用几款ADI器件。

开放式思维

"今天,当您询问他人谁关注他们的健康时,他们的第一回答是'我的医生。' 有了这些工具后,从明天开始,他们的回答会是,'我自己关注自己的健康。' 医患关系从此发生变化。 首席执行官 Cédric Hutchings 表示,通过仪表板,他们的健康状况一目了然。"

虽然市场上充斥着各种计步器,但很少会具备Pulse O2(血氧饱和度)功能。 只需用一根手指按住传感器可即时测得心率读数,随后可通过蓝牙4.0与Android 或 iOS设备同步。

这项神奇的功能如此简单易用,有人甚至赞叹其为"魔法!"


持续获取前沿资讯!

获取最新产品,设计工具及相关资源。


查看ADI快讯



更多"超越一切可能"案例,  请查看 >