ADI Logo
 

新型LTC4376是一款具有反向输入保护功能的7A理想二极管  

LTC4376代替了二极管OR和电源保持电路中的肖特基功率二极管,将电压和功率损失降低了10倍,无需散热器并缩小解决方案尺寸。

查看此数据手册,了解LTC4376如何:

  • 通过替换肖特基功率二极管来降低功耗
  • 提供更小的解决方案尺寸;无需或减少散热器
  • 支持多个电源和电池电压


无需注册

ADI公司隐私权保护政策

点击此处获得您的LTC4376数据手册

LTC-4376-464x617
© 1995 - 2020 ADI公司保留所有权利。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com