每当谈及工业 4.0、数字工厂或互联企业时,全新水平的生产力承诺都会让企业和客户等无法抗拒。

一直以来,为确保最大限度地提高生产力,工厂始终依赖于生产线的同步运动和顺利运行。数十年来,流程效率和质量保证代表了最常见的持续改进途径。下一个生产力提升前沿会是什么样?尽管事实上有时看起来像是一场零和博弈,但 ADI 公司的技术正在帮助重新定义未来的工厂解决这一问题的方式。

我们的环境检测技术可帮助机器监控和了解其周围的条件(温度、湿度、声音等),以便更好地预测维护需求。运动检测和适当的 TSN 就绪以太网成为了关键,这两种技术可提高通信速度并同步工厂内与人类并肩工作的合作机器人,从而确保工厂内的机器人对周围的人类无害,无需进行隔离。一些技术进步已经得到广泛采用,而其他技术仍处于初期发展阶段。ADI 公司确保我们的解决方案永不过时,时机成熟时可以轻松采用,并使工厂更加智能、更具有可预测性 - 更加自主。所有这些努力已经显著缩短了停机时间并加快了产品上市速度,同时提高了客户的生产力,我们相信,这一趋势一定会得以持续。

ADI 无与伦比的能力与我们深厚的领域专业知识相结合,使我们成为了企业的重要盟友,可帮助他们架起物理世界与数字世界之间的桥梁,并在您全速实现工业 4.0 的过程中实现增强的人机交互。


ADI 加速实现工业 4.0

  • 灵活的架构可实现更大的容量和更快的重新配置

  • 功耗更低的解决方案可以让工厂运营商实现更高的效率和节省

  • 可靠、安全的有线和无线通信为以太网到终端和时间敏感网络 (TSN) 指明了发展方向

  • 功能安全具有非常严格的标准化和认证要求

  • 更强大的网络安全策略可帮助抵销由于智能机器的更广泛连接而出现的网络威胁

从现在到下一个

我们的工业 4.0 执行指南提供六个有效的业务重头戏,以便充分利用当今的工业 4.0 机会。获取有关当今的可能性、未来的发展趋势以及最明智的成功路径的实用见解。

下载执行指南

now-to-next-image_cn

ADI在工业4.0应用方面的领先技术

您可能还喜欢: