5G 承诺包含巨大的机会,可以让企业、行业和消费者利用这一力量并实现大量其他进步,在不久的将来彻底改变我们的日常生活。建成并运行后,5G 带来的一些颠覆性特性包括:

  • 显著提高可靠性并大幅降低延迟

  • 自主交通以及汽车之间自动通信

  • 完全身临其境般的数字体验

  • AR 增强手术


此外,再想象一下全球 500 亿部始终在线、始终互连的设备 - 致力于打造更轻松的通勤、更智能的家居、更健康的身体、更身临其境的娱乐享受和更安全的世界。

但实现 5G 世界需要超凡的创新型工程技术。进入 ADI 公司 (ADI)。凭借射频领域的系统级专业知识以及深厚的领域知识,ADI 不仅支持了 2G、3G 和 4G 后的每次通信进步,而且还支持了 5G 的每项重大现场测试,开发了实现 5G 所需的领先技术。

只有这种深厚的通信技术、专业知识和领域知识才能帮助客户驾驭复杂的 5G 转型,以更高的性能和更低的风险更快地进行测试、构建并利用其功能。

随着这种突破性技术的到来,有远见的企业在早期开发阶段选择合适的盟友必须更加小心谨慎。ADI 是有资格的合作伙伴。


ADI:实现 5G 的明智途径

准备 5G:ETM(电子测试和测量)
帮助客户借助射频技术发明人广泛的解决方案和专业知识组合,充分利用 5G 的早期阶段,推动颠覆性创新的产生

构建 5G:网络基础设施
适用于各种基础设施的行业领先的领域专业知识:集成低功耗、安全性和智能算法的高性能天线到数字解决方案(6 GHz 以下至毫米波)

利用 5G:市场应用
针对具有挑战性的新兴应用推动解决方案的领域专业知识和能力。一流的解决方案将终端连接到云端,并具有超低延迟检测、低功耗和高安全性等特点

您为测试 5G 做好准备了吗?

我们很早就为 5G 做好准备了。在这里了解洞察、创新、成功案例和最新行业发展。

开启 5G 时代

Are you ready to test 5G?

您可能还想查看: