AUSA 2018
AUSA 2018
AUSA 2021 AUSA 2021

10月11-13日
美国华盛顿特区
展位7821

逾50年来,ADI公司在航空航天和防务应用信号处理技术的创新方面始终居于前沿地位。我们向客户提供鲁棒可靠的解决方案,以满足未来的设计要求。在AUSA上,我们将展示我们支持美国和盟军作战人员的集成系统的能力和组件。在下方了解详情。

AUSA 2021 Logo

我们的演示预览

16 Tx/16 Rx Quad MxFE相控阵雷达平台

了解ADI最新的相控阵原型制作平台。这款四通道AD9081解决方案可作为相控阵的参考设计,具有现成的时钟、电源、同步、控制和软件架构。客户可以使用该设计来加速开发雷达、通信和电子战领域的产品。

2 Ghz到18 GHz,5-Ch 3UVPX上/下变频器Helios

Helios是一款2–18GHz高性能变频器,具有4R/1T的通道密度,采用密封的单槽VITA67.3兼容的3UVPX外形尺寸。中频频率为4.5GHz,每个通道的瞬时带宽为1GHz。Helios提供灵活的LO调谐,具有严格的通道对通道相位稳定性(相对于时间、温度和频率)。Helios射频调谐器具有用于命令、配置和控制的客户端API,简化了系统集成,缩短了上市时间。

MEMS IMU稳定化应用

了解如何将ADI IMU解决方案轻松集成到MATLAB和其他语言中,以支持客户应用,包括此波束稳定化演示。在这种情况下,IMU数据被用来修正来自MATLAB相控阵系统工具箱的模拟相控阵波束图形,就像相控阵在车辆上运动一样。新型ADI IMU以紧凑的外形提供一流的性能,并支持稳定化、空气数据、姿态和航向参考系统和导航方面的应用。

ADRV9009射频系统化模块双Talise

ADRV9009-ZU11EG是一款基于ADI公司双重ADRV9009宽带收发器的高度集成射频系统化模块(RF-SOM)。当与ADRV2CRR-FMC载板结合使用时,它可以作为一个完整的系统级评估和原型制作解决方案,提供4个Tx和Rx射频通道。还可以在载波上安装额外的射频板,进一步将系统扩展到8个Tx和Rx射频通道。

航空航天和防务信息

面向防务应用的半导体制造发展