更好的设计体验。更具活力的汽车体验。ADI公司的A²B®技术让您二者兼得。

多快好省

应对当今的汽车设计挑战常常是从做减法开始。

"消减"复杂度。"消减"重量。"消减"附加成本。但与此同时,还要"加入"先进的、功能丰富的信息娱乐体验,降低油耗,以满足汽车制造商和成百上千万驾驶员们日益强烈的期望。

这是一个微妙且艰难的权衡过程。

重量减轻75%。创新增加100%。

ADI公司通过汽车音频总线®(A2B)数字音频总线技术来帮助解决这一难题,该技术能够为汽车提供高保真度音频,同时显著减轻现有电缆线束的重量(在主要应用中减轻75%以上),从而提高汽车燃油效率。

领先汽车制造商与ADI公司接洽,希望开发能够支持汽车中多个麦克风阵列的技术,以便实现语音识别、有源噪声消除和车载通信等不同的应用。

汽车高保真度音响的传统实现方案需要大量昂贵且沉重的线缆。ADI公司提出了更好的办法——继AD2410之后,最近又推出AD242x系列增强型A2B收发器。所有A2B收发器均能通过单一非屏蔽低成本双绞线分配音频和控制数据、时钟及电源。

A2B

更环保的汽车。更优越的特性。更出色的设计。

A2B以菊花链顺序连接不同应用的多个远程传感器,大大减少了冗余线缆。结果,电缆线束的重量大幅减轻,而且由于所需的电缆减少,整体设计成本和复杂度(设计、安装和维护方面)也得以降低。A2B技术还能向菊花链中的其他器件供电,从而无需本地电源,使得系统总成本进一步降低。

更好的设计体验。更出色、更环保、更具活力的汽车体验。 第一辆采用A2B音频系统的汽车已上路,该技术即将来到您身边。

“A2B技术已被证明是一种简单而经济高效的数字音频互连解决方案,具有扩展能力,使得HARMAN能够在多个车辆平台上提供广泛的差异化系统。AD2428系列为我们现有的A2B汽车音频解决方案提供一种无缝且能快速上市的产品升级途径。”

– Car Audio SBUHARMAN Lifestyle Audio部门全球工程副总裁Darby Hadley

“作为ADI A2B技术的早期实施者,松下汽车发现该技术可大大降低新一代信息娱乐系统的布线复杂度和相关成本以及重量。这是松下OEM客户的重点关注领域。”

– Jonathan Lane,松下汽车系统美国公司


更多"超越一切可能"案例,  请查看 >