LTM8051
具有可配置1.2A输出阵列的四通道40VIN Silent Switcher μModule稳压器
向我们的专家学习有关移动性、通信、医疗健康、电源等领域的主题演讲和论坛以及演示视频!
一款功能强大的仿真工具、原理图捕获和波形观测器以用于改善开关稳压器的仿真。
通过Garage,初创企业、大学、研究中心和ADI团队可以得到所需的支持,以解决难题并进行协作。
汇聚了 ADI 中文官网的海量技术资料和视频,更有独家视频培训课程、在线研讨会和中文电子书
点击了解更多信息
与 ADI 共同探寻当今的突破性技术如何在全球范围内产生深远的影响,Analog Devices 在这里让如果成真
查看视频
您可以通过 myAnalog 主页便捷的导航,管理您的 ADI 帐户、PCN、创建项目等等
全新 myAnalog 主页个性化定制体验
通用汽车的Ultium电池平台将使用ADI公司的无线电池管理系统
LTspice是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。
采用ADI的MEMS多轴加速度计产品设计的高精度倾角测量解决方案,在电力和通讯杆塔应用上,该方案可提供30°范围内满足±0.05°精度;整个方案包含校准及对齐算法,同时进行了低功耗设计,并能根据客户的需求进行算法改进设计。
获取"2020 年中国医疗影像产业链 PDF"