中国大学计划

教育模块



ADI的设计工具使用方便,通过模拟针对精度优化和测试的结果简化您的设计和产品选型过程。 这些工具经工程师验证和测试,可解决实际问题,获取测试结果并支持实际应用。 我们的工具经过多个阶段测试,确保测试结果精确、有用,同时还根据客户反馈和需求持续改进。   design-tool-banner
 
design-tool-banner
     
  ADI主动学习模块
  ADALM1000
  ADALM1000高级学习模块是一款简单易用的工具,用于自已或讲师主导学习中介绍电气工程的基础知识。 ADALM1000模块让学生更好地了解自己身边的真实模拟世界,适用于各级具有不同背景的所有学生。 利用ADALM1000进行早期实践学习有助于学生打下扎实的科学、技术,或工程基础。

design-tool-pci-17_1
特点
  • USB供电型学习工具
  • 在同一引脚上同时测量源电流(- 200至+200mA)和电压(0至5V)
  • 示波器(100 kSPS)、函数发生器(100 kSPS)
  • 示波器(100 kSPS)、函数发生器(100 kSPS)
  • 16位(0.05%)基本测量精度,具有4位分辨率
  • 源电流和吸电流(2象限)操作
  • C、C++和Python绑定
  • MATLAB数据采集工具箱支持
  • 开源硬件
  • ADALP2000模拟部件套件提供多种模拟元件,支持无焊试验板

  • 详细介绍请点击:高级学习模块 咨询购买请点击:ADALM1000

      ADALM2000
      ADALM2000主动学习模块是一款高性价比、USB供电的软件定义仪器。小巧便携且具备实验室传统仪器所具备的功能,使师生们可以随时随地对电路进行测试。。通过两路模拟差分输入、两路模拟单端输出、两路电源和16位数字输入或输出,学生们可以在没有传统测试仪器的环境下自由探索高达数十兆赫兹(MHz)的信号和系统。

    design-tool-pci-17_2
    特点
  • 双通道USB数字示波器
  • 双通道任意函数发生器
  • 16通道数字逻辑分析仪(兼容3.3V CMOS和1.8V或5V,100MS/s)
  • 16通道模式发生器(3.3V CMOS,100MS/s)
  • 16通道虚拟数字I/O
  • 用于链接多个仪器的两个输入/输出数字触发信号(3.3V CMOS)
  • 单通道电压表(AC、DC、±20V)
  • 网络分析仪 – 电路波特、奈奎斯特、尼克尔斯传输图。范围:1Hz至10MHz
  • 频谱分析仪 – 功率频谱和频谱测量(噪底、SFDR、SNR、THD等)
  • 数字总线分析仪(SPI、I²C、UART、并行)
  • 两个可编程电源(0…+5V、0…-5V)

  • 详细介绍请点击:Advanced Active Learning Module 咨询购买请点击:ADALM2000

      ADALM-PLUTO
      ADALM-PLUTO主动学习模块(PlutoSDR)易于使用,有助于向电气工程专业学生介绍软件定义无线电(SDR)、射频(RF)和无线通信的基础知识。该模块针对不同层次和背景的学生而设计,可同时用于教师辅导和自主学习,旨在帮助学生在攻读理学、技术或工程学位时为实际RF和通信打下基础。

    design-tool-pci-17_3
    特点
  • 独立自足的便携式RF学习模块
  • 高性价比实验平台
  • 基于ADI公司的AD9363--高度集成的RF捷变收发器和Xilinx® Zynq Z-7010 FPGA
  • RF频率范围:325 MHz至3.8 GHz
  • 瞬时带宽最高达20 MHz
  • 灵活速率、12位ADC和DAC
  • 一个发射器和一个接收器,半双工或全双工
  • 支持MATLAB®、Simulink®
  • GNU无线电吸电流和源电流模块
  • libiio、C、C++、C#和Python API
  • USB 2.0供电接口,带有Micro-USB 2.0连接器

  • 详细介绍请点击:软件定义无线电主动学习模块 咨询购买请点击:ADALM-PLUTO


    点击查看ADI其它教育模块