第七届中国国际医疗电子技术大会

ANALOG DEVICES 若邮件无法显示请点击查看  
adi_MRI_banner
201208_eDM_HC_bg2
感谢您参加2014年8月举办的第七届中国国际医疗电子技术大会。现场,ADI专家Wang Sheng/Kevin Wang发表了题为" ADI 的医疗影像解决方案"/"ADI关于生命体征信号监测的解决方案"的精彩演讲。通过此电子快讯,希望您可了解更多ADI的医疗解决方案。
201208_eDM_HC_bg1
201406_eDM_HC_title1
201208_eDM_HC_bg2
    AD9106: 四通道、低功耗、12位、180MSPS、数模转换器和波形发生器
业内针对线性发送通道的DAC产品
应用:医疗超声
            工业超声
            其他数据采集
方案: ADI提供全部性能演示软硬件

AD8232: 单导联心率监护模拟前端
AD8232是一款用于ECG及其他生物电测量应用的集成信号调理模块。 该器件设计用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。 该设计使得超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器能够轻松地采集输出信号。
相关特色产品推荐:
ADXL362: 微功耗、3轴、±2 G/±4 G/±8 G数字输出MEMS加速度计
201208_eDM_HC_bg1
201406_eDM_HC_title2
201208_eDM_HC_bg2
ADI的核磁共振成像(MRI)解决方案
MRI系统原理和典型架构
核磁共振成像是一种无创成像技术,用于生成人体解剖和功能性图像,且无电离辐射。 MRI生成的图像具有出色的
软组织对比度,对于神经病学、肌肉骨骼、心血管和肿瘤学成像尤其有用。从水分子或脂肪分子中的氢原子核中检测
信号,信号的采集以核磁共振现象为基础,核磁共振指核自旋与磁场之间的交互作用。信号定位通过应用磁场的线性梯度来实现。
磁体、梯度系统和射频(RF)系统通过与计算机系统连接,在不同的电子元件之间实现通信,进行复杂的交互,生成
MR图像。梯度线圈用于对MR信号进行三维定位(x、y和z)。这些线圈通过一个由梯度控制模块控制的高功率放大器进行操作。
系统设计考虑因素
•低噪声性能是考虑因素
•快速响应时间和超精准控制对梯度控制至关重要
•磁体质量方面的考虑因素是一致性或均匀性

201208_eDM_HC_bg1
201405_water_banner_700
201208_eDM_HC_bg2
>  更多医疗电子的应用,请登陆:
http://healthcare.analog.com/zh/segment/health.html
>  更多ADI展会精彩资料,欢迎点击此处查看。
如果您希望联系ADI专家,欢迎致电ADI客户支持中心4006-100-006或发邮件至 cic.china@analog.com;
201208_eDM_HC_bg1
201405_eDM_HC_under_700