中国国际医疗电子技术大会(CMET2012)

201208_eDM_HC_logo 若邮件无法显示请点击查看  
201208_eDM_HC_banner
201208_eDM_HC_pic1
上个月,ADI携其医疗领域解决方案亮相在深圳举办的第五届中国国际医疗电子技术大会(CMET2012),ADI亚太区医疗行业市场经理王胜在大会中做了关于ADI在医疗影像方面的解决方案的演讲。"其实我今天所讲的跟我们展位展出的并不相同,我的目的很简单,就是想让大家多多了解我们ADI在医疗领域的广泛的解决方案。"王胜表示。
查看现场记录文字
201208_eDM_HC_button
更多信息,欢迎查询医疗保健信息中心(中国)页面
201208_eDM_HC_bg1
201208_eDM_HC_title1
201208_eDM_HC_bg2
AD8232:单导联心率监护模拟前端 点击查看详情
AD8232是一款用于ECG及其他生物电测量应用的集成信号调理模块。该器件设计用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。该设计使得超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器能够轻松地采集输出信号。
201208_eDM_HC_bg1
201208_eDM_HC_line
201208_eDM_HC_bg2
ADXL362:微功耗、3轴、±2 G/±4 G/±8 G数字输出MEMS加速度计 点击查看详情
ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
201208_eDM_HC_bg1
201208_eDM_HC_line
201208_eDM_HC_bg2
AD5933:1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪 点击查看详情
AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的模数转换器(ADC)。用频率发生器产生的信号来激励外部复阻抗,外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP进行离散傅里叶变换(DFT)处理。DFT算法在每个频率上返回一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。
201208_eDM_HC_bg1
201208_eDM_HC_line
201208_eDM_HC_title2
201208_eDM_HC_bg2
201208_eDM_HC_pic2 运动监测解决方案
随着整体医疗保健成本的增加,人们开始越来越重视个人健康管理,并借此积极减少产生健康问题的风险,医生数量和医院门诊次数也由此减少。追踪个人的日常运动情况日渐流行,很大程度上是由于其不仅简便易行,而且对促进健康的生活方式收效显著。 立即下载解决方案
201208_eDM_HC_bg1
201208_eDM_HC_line
201208_eDM_HC_bg2
201208_eDM_HC_pic3 心电图(ECG)解决方案
心电图(ECG)系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动。它使用生物电位电极来拾取身体特定部位的心脏信号,两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为ECG输出上的一个通道。 立即下载解决方案
201208_eDM_HC_bg1
201208_eDM_HC_line
201208_eDM_HC_under
myAnalog网站 | 网站引导图 | 注册 | 亚洲技术支持中心
请访问ADI公司官方视频:http://videos.analog.com/category/chinese/
请访问ADI公司官方新浪微博:http://weibo.com/analogdevices
© 2012 Analog Devices, Inc. 保留所有权利。商标和注册商标属相应公司所有
亚洲技术支持中心:4006-100-006
样片申请: www.analog.com/zh/sample
邮件查询: cic.china@analog.com