ADI IIC-China2012春季展

201208_eDM_HC_logo 若邮件无法显示请点击查看  
201405_HZ_banner
201208_eDM_HC_bg2 感谢您参加2014年3月19-20日在杭州举办的 "2014变配电设备及电能质量产品展览会"。在"第七届智能变电站技术及其应用高峰论坛"中,ADI公司能源输配电应用市场经理张松刚发表了题为"ADI针对输配电应用及智能电网的系统方案与设计资源"的演讲,与现场听众分享了"ADI能源解决方案-适用于配电系统的继电保护平台"及"IEC61850的智能电子设备(IED)系统解决方案",受到业界专业人士的广泛关注。 201208_eDM_HC_bg1
20111116_eDM_line
201405_eDM_HZ_title1
201208_eDM_HC_bg2
ADI能源解决方案-适用于配电系统的继电保护平台
在现代配电自动化系统中,越来越多的智能电子设备用于监控电网质量,并能迅速隔离任何故障,以免影响电网整体运作。此类设备架构主要由处理器、多通道ADC、信号调理电路、电源和通信接口组成。

ADI公司在集成电能测量及电力设备继电保护方面具有卓越的专业经验 ,采用ADI公司计量技术的电表已达3亿块;
ADI的高精度转换器和运算放大器保证了电压电流的精密测量;
在全世界需要使用数模/模数转换器的电力设备中,大约有50%是采用ADI的转换器;
ADI高性能的信号处理能力保证了电网的实时可靠运行;
ADI针对电力应用提供系统级的混合信号设计方案,简化了设计复杂性并缩短了产品设计周期;
ADI的通过创新和增加信号处理集成度帮助用户的降低了系统成本。

201208_eDM_HC_bg1
20111116_eDM_line
201405_eDM_HZ_title2
201208_eDM_HC_bg2

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF。
> 更多ADI展会精彩资料,欢迎点击此处查看。
如果您希望联系ADI专家,欢迎致电ADI客户支持中心4006-100-006或发邮件至china.support@analog.com

201208_eDM_HC_bg1
20140505_eDM_underlogo