2014中国半导体市场年会

正常浏览此邮件有问题?请点击此处打开它

event_portal_201405CCID_wuxi_banner
 
很荣幸,我们能与您相遇在2014中国半导体市场年会上。由于现场交流时间有限,我们很遗憾没有与您畅谈。为了使您不错过ADI在智能电网设计中的前沿技术,现推出展会回顾专栏。我们真诚希望ADI的产品技术能有助于您的研究,减轻您的工作负担!
 
event_portal_201405CCID_wuxi_adi_ppt_1
201208_eDM_HC_bg2
event_portal_201405CMET_wuxi_pic_1

半导体技术在智能电网中的热点应用
演讲人:张松刚    ADI能源输配电应用市场经理
时间:2014年3月14日
地点:无锡 · 中国

201208_eDM_HC_bg1
 
event_portal_201104CMET_shengzheng_adi_ppt_4
201208_eDM_HC_bg2

AD7606系列: 16位、8通道、同步采样ADC,单电源供电支持双极性输入
AD7606是16位、8通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。具有完整系列支持8通道、6通道与4通道模拟输入,该器件可以单电源供电支持双极性输入,内置的前极放大器支持模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器,其内核是一个16位的逐次逼近型ADC,并含有可配置的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。该产品已被广泛用于智能电网电力设备的采样电路中。

数据手册 >    实验室电路 >    申请样片及评估板 >

混合信号处理器:ADSP-CM40x
全新ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器集成业界独一无二的嵌入式多通道、双同步采样16位ADC,精度可达13位,其高速ADC内核可实现380 ns转换速度,该处理器采用240 MHz ARM® Cortex™-M4内核,并含浮点运算单元。其外设如SINC滤波器,可实现与隔离式Σ-Δ调制器(AD7400A / AD7401A) 的直接接口,方便用于采样电阻式电流检测系统。该芯片在电机控制、太阳能光伏系统及电力检测设备中有非常好的应用前景。

演示视频 >    开发产品 >    申请样片和购买 >
201208_eDM_HC_bg1
event_portal_201104CMET_shengzheng_adi_ppt_4

更多能源应用,请登陆:http://energy.analog.com/zh/segment/nrg.html
如果您有任何疑问,欢迎拨打ADI热线电话:4006-100-006
或发送电子邮件至 cic.china@analog.com;cic.asia@analog.com