2011第六届亚太汽车电子技术论坛峰会

Auto_eDM_20111205_logo 如果此邮件无法正常显示,请点击查看
Auto_eDM_20111205_title
Auto_eDM_20111205_pic Auto_eDM_20111205_copy
Auto_eDM_20111205_button

Auto_eDM_20111205_title1
Auto_eDM_20111205_pic2
用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器(CN0192)
旋变数字转换器(RDC)广泛用于汽车和工业应用中,用来提供电机轴位置/速度反馈信息。
Auto_eDM_20111205_line1
集成信号和电源隔离的锂电子电池组监控器(CN0197)
锂离子(Li-Ion)电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命。
Auto_eDM_20111205_bg1
Auto_eDM_20111205_title2
Auto_eDM_20111205_title3
Auto_eDM_20111205_bg2

AD7280A内置对混合动力电动汽车、电池备用应用和电动工具所用叠层锂离子电池进行通用监控所需的全部功能。该器件具有多路复用电池电压和辅助ADC测量通道,可用于最多6个电池的电池管理。同时提供±3 ppm内部基准电压,使电池电压精度可达±1.6 mV。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。

数据手册    >    推荐配套产品    >    实验室电路    >
Auto_eDM_20111205_bg3
Auto_eDM_20111205_title4
Auto_eDM_20111205_bg2

AD8280是一款用于锂离子电池组的纯硬件安全监控器,配有用来监控6个电池的输入以及2个温度传感器(NTC或PTC热敏电阻)。多个AD8280器件可以通过菊花链方式连接起来,以监控远远多于6个电池的电池组,而无需使用大量隔离器。输出可以配置为独立或共用报警状态。

数据手册    >    相关技术资料    >    申请样片    >
Auto_eDM_20111205_bg3
Auto_eDM_20111205_title5a
Auto_eDM_20111205_bg2

ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404 均为四通道数字隔离器,集成isoPower®隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,采用5.0 V(5.0 V输入电源)或3.3 V电压(3.3 V电源)时可提供高达500 mW的稳压隔离功率,从而在低功耗隔离设计中无需另外使用隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够同时隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。

数据手册    >    申请样片    >    实验室电路    >
Auto_eDM_20111205_bg3
Auto_eDM_20111205_title5b
Auto_eDM_20111205_bg2

ADuM120x 是采用ADI公司iCoupler® 技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。

数据手册    >    申请样片    >    实验室电路    >
Auto_eDM_20111205_bg3
Auto_eDM_20111205_title6
Auto_eDM_20111205_bg2

ADuC7039是一款适用于在12V汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案, 集成了所有在各种工作条件下对12 V电池参数(如电池电流、电压和温度)进行精确智能监控、处理和诊断等必需的功能。

数据手册    >    相关技术资料    >    申请样片    >
Auto_eDM_20111205_bg3
Auto_eDM_20111205_title7a
Auto_eDM_20111205_bg2

AD8436是新一代精密跨导线性、低功耗、真RMS-TO-DC转换器,可以载入多种选项。它可以精确计算RMS值交流波形的直流等效值,包括由开关模式电源供电和三端双向可控硅控制的复杂模式。

数据手册    >    相关技术资料    >    申请样片    >
Auto_eDM_20111205_bg3
Auto_eDM_20111205_under

如果您有任何疑问,欢迎拨打ADI热线电话:4006—100—006
或发送电子邮件至china.support@analog.com
如果您不想再收到此类邮件,请点击这里退订