第七届亚太汽车电子技术论坛峰会(深圳站)

20111116_eDM_logo 若邮件无法显示请点击查看  
eDM_design_BF609_20120718
20111116_eDM_bg1 20111116_eDM_bg2
201208_eDM_HC_bg2
ADSP-BF609: 最高500 MHZ的BLACKFIN对称多处理器,采用支持高清视频分析的硬件
产品状态:   预发布
201208_eDM_HC_bg1
评估板优惠促销:ADZS-BF609-EZBRD + ADZS-ICE-100B,现在购买全功能评估套件仅需285美元(亚洲地区)

ADSP-BF609 Blackfin处理器针对嵌入式视觉和视频分析应用进行了优化,使用双核定点DSP处理器和独特的流水线视觉处理器(PVP)。PVP是靠近Blackfin内核的一组功能模块,专为加快图像处理算法和降低整体带宽要求而设计。
其他特性包括高性能增强型基础设施、大型片内存储器和功能丰富的外设集,以及扩展的连接选项。此外,ADSP-BF609处理器内置适合安全关键应用的功能,包括内部存储器模块和故障管理单元内的存储器保护CRC、奇偶校验和ECC保护。
ADSP-BF609处理器是许多嵌入式视觉应用的理想器件,例如汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)、工业制造系统的机器视觉和机器人、安保与监控系统分析和条码扫描仪。


BF609_button
bf-ezkit
20111116_eDM_line
201208_eDM_HC_bg2
市场与应用
•  汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS) •  图像式条码扫描仪
•  工业制造系统的嵌入式视觉和机器人 •  文件扫描仪
•  安保与监控系统分析  
201208_eDM_HC_bg1
20111116_eDM_line
201208_eDM_HC_bg2
ADI视觉ADAS解决方案
201208_eDM_HC_bg1

基于视觉的高级驾驶员辅助系统(ADAS)可以从多方面大大提高行车安全性。通过安装后视/前视/侧视摄像头和视觉处理ECU,可以实现多种功能来帮助驾驶员提前防范风险。受欢迎的应用包括车道偏离告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通标志识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等。据报告称,目前有70%的汽车具备后视功能,30%的高档汽车具备前视功能,到2015年这一比例预计会达到60%。

ADAS_button
ADAS
20111116_eDM_line
20111116_eDM_underlogo
© 2012 Analog Devices, Inc. 保留所有权利。商标和注册商标属相应公司所有
myAnalog网站 | 网站引导图 | 注册 | 技术支持
请访问ADI公司官方视频:http://videos.analog.com/category/chinese/
请访问ADI公司官方新浪微博:http://weibo.com/analogdevices
© 2012 Analog Devices, Inc. 保留所有权利。商标和注册商标属相应公司所有
亚洲技术支持中心:4006-100-006
样片申请: www.analog.com/zh/sample
邮件查询:cic.china@analog.com
© 2012 Analog Devices, Inc. 保留所有权利。商标和注册商标属相应公司所有