阻抗测量是复杂和困难的信号处理问题,传统上一般采用分立的解决方案。传统的容性传感器信号处理解决方案价格昂贵、难于实现,仅限于精度不高的应用或者需要昂贵的多片电容-电压转换前端来实现。由于信号链的复杂性和有限的尺寸,传统的方法在性能或成本上都受到限制。阻抗数字转换器(IDC)和电容数字转换器(CDC) 的IC技术的革命性新突破为使传感器传递更优异的精确度提供了新的方法。ADI公司推出的高精度电容数字转换器(CDC)和阻抗数字转换器(IDC)把先进的信号处理技术和高集成度结合起来,可以达到通常采用ADC和大量分立元件才能达到的精确度,为设计者提供了精密电容和阻抗测量的单片解决方案。它与现有的复杂、昂贵而精度又低的解决方案相比有更多的优点,精度高,面积小,成本只占传统方案的一小部分。IDC和CDC在各种高性能仪表和检测等领域都有广泛的应用。这次在线研讨会将介绍IDC和CDC应用考虑及其解决方案。