ADI Silent Switcher技术

Silent Switcher稳压器和智能功率级将同步DC-DC转换器的性能提升到新的水平。

Silent Switcher器件采用ADI的专有技术,提供业内出色的高精度(高达96%)、低噪声、超低EMI和小巧尺寸,轻松超越CISPR 25 5类EMI峰值限制。

Silent Switcher解决方案支持高达65V的输入电压、高达30A的负载电流和高降压比(因为最小导通时间短),适用于大部分应用,包括工业、仪器仪表和测量、医疗健康、航空航天、通信、汽车等。