多化学组成电池充电器可提供电池健康状况和电源系统监视功能
电池可为众多行业的许多不同应用供电。尽管大量的消费类移动设备往往把关注的焦点集中在低电压锂离子电池供电型应用,但是高性能和高可靠性的工业、医疗及军事应用则需要具有多种电池组电压的诸多电池化学组成。部分此类应用需要利用电池提供便携性,而其他则只是采用电池来满足后备供电要求。在这两种场合中,监察电池健康状况和系统性能对于确保可靠和稳健的操作是至关重要。
在本视频中,我们将说明 LTC4015 是怎样为锂离子电池、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池和铅酸电池供电。除了能够给多种类型的电池供电之外,LTC4015 还可提供前所未有的系统和电池健康状况信息,而这是同类竞争充电器做不到的。用户可定制警示和参数限值与 LTC4015 的串行端口、集成型库仑计数器及 14 位 ADC 相结合,可在电池供电型设备中提供无可比拟的配置和电源管理。此外,许多功能是采用硬件 (外部引脚和电阻器) 来配置的,从而实现了高性能的独立型运作,并不需要使用微控制器或微处理器。