“高功率 LED” 这一名词的意义正在快速演化发展。虽然一个 350mA LED 在几年之前可轻易地被打上“高功率”的标签,然而如今的情况则是:5A 至 40A LED 和激光二极管被广泛地应用在 DLP 投影仪、外科手术设备、舞台照明、汽车照明和其他传统上由高亮度灯泡提供照明的应用。为满足此类应用的光输出要求,人们常常采用高功率 LED 串联的方法。问题是:多个串联连接的 LED 需要一个高电压 LED 驱动器电路。而且,许多需要针对脉宽调制 (PWM) 调光信号实现快速 LED 电流响应的应用还会使 LED 驱动器设计进一步复杂化。 新型 LT®3763 是一款 60V 同步、降压型 DC/DC 控制器,专为可准确地在高达 20A 调节 LED 电流和实现快速 PWM 调光而设计。它是其早期同类器件 LT3743 和 LT3741 的较高电压版本。除了较高的电压之外,LT3763 还具有 4 个调节环路,从而能轻松设计高效、通用和坚固型电路。观看视频了解更多内容。