具备有源 PFC 功能的离线隔离型反激式 LED 控制器

LT®3799/-1 是一款具备有源功率因数校正 (PFC) 功能的隔离型 LED 控制器,专为在 24V 至 480V+ 的宽输入范围内驱动 LED 而设计。该器件非常适合于需要 4W 至 100W 以上的 LED 功率之 LED 应用。LT3799/-1 的独特电流感测方案能在不使用光耦合器的情况下向副端输送一个良好调节的电流。LT3799 可兼容标准的 TRIAC 壁型调光器,而 LT3799-1 则优化了电压调节性能。此外,这款器件还拥有低谐波失真特性,同时提供了高达 90% 的效率。开路和短路 LED 保护可确保长期的可靠性,而简单和紧凑的解决方案占板面积满足了众多应用的需要。