Compact Thermal Models
产品 | 描述 | 模型文件 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSP-21562 | 400MHz SHARC+ DSP(带640KB L1)、256KB共用的L2 SRAM、120引脚LQFP_EP封装 | ADSP-21562/63/65 Compact Thermal Model
ADSP-21563 | 高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP | ADSP-21562/63/65 Compact Thermal Model ADSP-21565 | 高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP | ADSP-21562/63/65 Compact Thermal Model ADSP-21566 | 400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA | ADSP-21566/67/69 Compact Thermal Model ADSP-21567 | 高达800MHz的SHARC+ DSP(带640KB L1)、512KB共用的L2 SRAM、400引脚CSP_BGA封装 | ADSP-21566/67/69 Compact Thermal Model ADSP-21569 | 高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA | ADSP-21566/67/69 Compact Thermal Model |