概览

设计资源

设计集成文件

  • 原理图
  • 物料清单
  • Gerber 文件
  • Allegro 文件
  • 装配图
下载设计文件 716 kB

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • EVAL-CN0348-SDPZ ($65.00) 16-Bit Single-Supply Buffered Voltage Output Digital-to Analog Conversion with Less Than ±1 LSB Integral and Differential Nonlinearity
  • EVAL-SDP-CB1Z ($99.00) Eval Control Board
查询库存和在线购买

优势和特点

  • 16位精密DAC
  • 低功耗:<25mW
  • 单电源
  • INL和DNL:低于+/-1LSB

电路功能与优势

图1所示电路是一款完整的单电源16位缓冲电压输出DAC,它利用一个CMOS DAC和一个无交越失真的创新放大器将积分和微分非线性误差保持在±1 LSB。

 

大多数轨到轨运算放大器都有交越非线性误差,其在16位系统中可能高达4到5个LSB,而本电路消除了这一误差。

 

这款业界领先的解决方案非常适合需要紧凑型、单电源、低成本、高线性度16位缓冲电压源的工业过程控制和仪器仪表应用。

 

采用6 V单电源供电时,三个有源器件的总功耗典型值小于25 mW。

图1. ±1 LSB线性16位缓冲电压输出DAC(原理示意图,未显示去耦和所有连接)

电路描述

图1显示该单电源信号链由基准电压源、数模转换器(DAC)和DAC缓冲器组成。DAC的基准电压等于电源电压VDD, 以便最大程度地提高动态输出范围和信噪比。这种配置需要一个轨到轨输入和输出缓冲放大器。

 

DAC为 AD5541A ,它是一款16位、串行输入、电压输出、分段式R/2R CMOS DAC。DAC的输出电压与基准电压相关,如下式所示:

CN0348_Image1

这样,在中间电平时VOUT 为2.5 V,在满量程时VOUT 为5 V

 

LSB大小为5 V/65,536 = 76.3 μV。

 

16位时,1 LSB也相当于满量程的0.0015%,或者15 ppm FS。

 

ADR4550 使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供业界领先的温度稳定性和噪声性能。基准电压源ADR4550为DAC提供高精度、低噪声(2.8 μV p-p,0.1 Hz至10 Hz)且稳定的基准电压。低输出电压温度系数(最大值2 ppm/°C)和低长期输出电压漂移也提高了系统在寿命和温度范围内的精度。

 

ADR4550B 室温初始精度为±0.02%(最大值),相当于16位时的约14 LSB。此初始误差可以通过系统校准消除。基准电压源驱动DAC的REF引脚,并且为DAC和输出缓冲器供电。因此,它必须提供最高3.9 mA的负载电流。ADR4550 能以25 ppm/mA负载电流调整率驱动最高10 mA电流。

 

基准电压源 ADR4550 尽可能靠近DAC的REF引脚,使输出走线的长度最短,从而使压降所致误差最小。流经PCB走线的电流会产生IR压降,走线较长时,这种压降可能达到数毫伏或更大,引起相当大的误差。室温下,1英寸长、0.005英寸宽的1盎司铜走线的电阻约为100 m¬。当负载电流为10 mA时,该走线可能引起1 mV的误差。

 

输出缓冲器选用 ADA4500-2 。该器件是一款高精度放大器,最大失调电压为120 V,失调漂移小于5.5 V/°C,0.1 Hz至10 Hz噪声为2 V p-p,最大输入偏置电流为2 pA。其重要特性是轨到轨输入和输出摆幅以及零交越失真,因此适合用作DAC缓冲器。

 

ADA4500-2的详细工作原理请参见ADA4500-2数据手册。典型的轨到轨输入放大器采用两个差分对来实现轨到轨输入摆幅(参见MT-035指南)。一个差分对在输入共模电压范围的上部活跃,另一个差分对在该范围的下部活跃。这种经典双差分对拓扑结构在一个差分对与另一个差分对交接时会产生交越失真。将该放大器用作DAC缓冲器时,失调电压的变化会引起非线性误差。ADA4500-2利用其输入结构中的集成电荷泵来实现轨到轨输入摆幅,无需第二差分对。因此,它不存在交越失真。在这种单电源系统中使用零交越失真放大器,不仅可在输入共模/输入数字码范围内保持高线性度,而且可提供宽动态输出范围。

 

DAC的输出阻抗是恒定的(典型值6.25 k¬),与输出码无关。但是,输出缓冲器应具有高输入阻抗(低输入偏置电流)以使误差最小。ADA4500-2是一款合适的器件,具有高输入阻抗,室温下的输入偏置电流最大值为2 pA,全温度范围内的输入偏置电流最大值为190 pA。最差情况下,输入偏置电流引起的误差为1.2 V,远小于1 LSB。

 

AD5541A采用10引脚MSOP或10引脚LFCSP封装。ADR4550采用8引脚SOIC封装,ADA4500-2采用8引脚MSOP或8引脚LFCSP封装。

 

测量结果表明,AD5541A、ADR4550和ADA4500-2的组合是高精度、低噪声应用的出色解决方案。ADA4500-2无交越失真,可维持DAC的线性度。

 


积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)测量

积分非线性(INL)误差指实际DAC传递函数与理想传递函数的偏差,用LSB表示。差分非线性(DNL)误差指实际步进大小与1 LSB的理想值之间的差异。该系统解决方案提供16位分辨率,DNL和INL均为±1 LSB。图2和图3显示了该电路的DNL和INL性能。

图2. 微分非线性(DNL)


图3. 积分非线性(INL)

 

注意,DNL和INL测量排除了从范围任一端开始的200个代码(约15 mV)。这是因为,轨到轨输出级在该区间内会变为非线性,如指南MT-035所述。

图4. 采用具有传统轨到轨输入级的运算放大器缓冲器时的DAC非线性误差

 

图4显示了采用具有传统轨到轨输入级的运算放大器所引起的非线性误差。注意,当共模电压与+5 V电源轨相差大约1.7 V时,出现大约4 LSB的峰值误差。

 


电路板布局考量

应当精心考虑电路板上的电源和接地回路布局。印刷电路板应将模拟部分与数字部分分离。如果该电路所在系统有多个器件要求模拟地至数字地连接,则只能在一个点上进行连接。所有器件的电源都应通过至少0.1uF的电容旁路。这些旁路电容应尽可能靠近器件,电容最好正对着器件。所选0.1 ¬F电容应当具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESL),例如陶瓷型电容。0.1¬F电容为瞬变电流提供低阻抗接地路径。电源走线应尽可能宽,以提供低阻抗供电路径。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考 指南MT-031,——“实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团”以及 指南MT-101——“去耦技术”)

常见变化

ADA4505系列是微功耗、零交越失真、低输入偏置电流放大器。如要求功耗更低的解决方案(速度较低),请使用 ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4 为输出缓冲器。

 

ADR425, ADR435ADR445 是提供5 V基准电压的合适器件。它们具有高精度和低噪声特性,支持最高18 V的输入电压

 

如需双极性输出摆幅,请使用AD5512A/AD5542A。它们是单通道、12/16位、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),支持双极性工作模式。

 

避免交越失真的另一种解决方案是使用较低的基准电压,例如2.5 V ADR4525,电源电压仍为5 V,不过输出范围会缩小。这样可确保典型轨到轨输入放大器(采用双差分对拓扑)的交越点不在输入数字码范围内。

 

电路笔记 CN-0181CN-0169 也说明了采用 AD5541A的其它数模转换方案。

电路评估与测试

本电路使用 EVAL-CN0348-SDPZ 评估板和 EVAL-SDP-CB1Z 系统演示平台(SDP)评估板。这两片板具有120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。EVA L-CN0348-SDPZ板包含要评估的电路,如本笔记所述。SDP评估板与CN-0348评估软件一起使用,可从EVAL-CN0348-SDPZ电路板获取数据。



设备要求


  • 带USB端口和Windows XP、Windows Vista(32位)或Windows7(32位)的PC
  • EVAL-CN0348-SDPZ 电路评估板
  • EVAL-SDP-CB1Z SDP评估板
  • CN-0348 评估软件
  • 电源:6V至18V,或6V壁式电源适配器
  • Agilent 3458A 万用表(或等效设备)
  • GPIB转USB电缆(仅在捕捉DAC模拟数据并将其传送到PC时才需要)


开始使用

将CN0348评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开我的电脑,找到包含评估软件光盘的驱动器。

     


功能框图


图5所示为测试设置的功能框图。

图5. 测试设置功能框图


设置

 

EVAL-CN0348-SDPZ电路板上的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CB1Z (SDP)评估板上标有CON A的连接器。使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。

 

在断电情况下,将一个+6 V(最高+18 V)电源连接到板上标有V+和AGND的引脚(J1)。SDP板附带的USB电缆连接到PC上的USB端口。此时请勿将该USB电缆连接到SDP板上的微型USB连接器。

 


测试


为连接到EVAL-CN0348-SDPZ电路板的V+电源通电。通过USB电缆将PC连接到SDP板上的微型USB连接器,并启动评估软件。如果“Device Manager(设备管理器)”中出现“AnalogDevices System Development Platform(ADI系统开发平台)”驱动程序,软件便能与SDP板通信。

 

USB通信建立后,就可以使用SDP板来发送、接收、捕捉来自EVAL-CN0348-SDPZ板的串行数据。

 

图6为EVAL-CN0348-SDPZ评估板的照片。

 

有关测试设置以及如何使用评估软件来捕捉数据的详细信息,请参阅 CN-0348 软件用户指南

 

有关SDP板的信息,请参阅 SDP 用户指南。 

样片申请及购买

样片

产品

描述

可提供样片的
产品型号

AD5541A 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装

AD5541AACPZ-REEL7

AD5541AARMZ

AD5541ABCPZ-500RL7

AD5541ABRMZ

ADR4550 超低噪声、高精度5.0V基准电压源

ADR4550ARZ

ADA4500-2 10MHZ、14.5NV/√HZ、RRIO、零输入交越失真双通道运算放大器

ADA4500-2ACPZ-R7

ADA4500-2ARMZ

电脑端提供购买功能
购买评估板 所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。