概览

产品详情

Terasic DE10-Nano 是一款基于 Intel SoC 的开发套件,它把一个 Cyclone FPGA 和一个双核 ARM Cortex-A9 处理器的能力集于一身。Analog Devices 提供了许多开发板以让您扩展该套件的功能。不管是希望测量有毒气体等现实世界现象还是动态地调节电源电压,都很可能有一款解决方案可帮助您快速启动工作。另外,Analog Devices 的 IC 对于使嵌入式系统正常运行是如何至关重要,DE10-Nano 板自身也是一个非常好的例子。


 

DE-10 Nano Kit

DE-10 Nano 套件

 

DE-10 Nano Power Tree

DE-10 Nano 电源树

 

电压轨 / 功能 器件型号 器件描述

电源产品

1.1 V: VCCINT_FPGA 
1.1V: VCC_HPS
LTC3616 6A、4MHz 单片同步降压型 DC/DC 转换器
3.3V: VCCIO_3.3V LTC3612 3A、4MHz 单片同步降压型 DC/DC 转换器
1.5V: VCC_DDR3
1.2V: VCC_1.2V
1.8V: VCC_1.8V
LT3080

可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器


9V: VCC_9V_Connector & Header LT3580

具 2A 开关、软起动和同步功能的升压 / 负输出 DC/DC 转换器


     

信号链路

模拟输入 (Arduino 排针)  LTC2308

低噪声、500ksps、8 通道、12 位 ADC


板载加速度计 ADXL345

三轴、±2 g / ±4 g / ±8 g / ±16 g 数字加速度计


 HDMI 输出 ADV7513

165MHz 高性能 HDMI 发送器


 

 

 

DE-10 Nano Kit Block Diagram

DE-10 Nano

套件方框图

 

工具及仿真模型

LTPowerPlanner