概览

产品详情

12Vin to 5V@25A Using Very Low DCR Current Sense

LTC3866 特别适合于低电压、高电流电源,因为该器件采用了一种可提升电流检测电路之信噪比指标的独特架构。这使其能够利用由非常低 DCR (≤1mΩ) 电感器所产生的小检测信号进行运作,此类电感器用于改善高电流电源的功率效率。SNR 的改进可最大限度地抑制由开关噪声引起并有可能损害信号质量的抖动。借助谨慎的 PCB 布局,LTC3866 能够检测一个低至 0.2mΩ 的 DCR 值。

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice