概述
优势和特点
- 用于CrossCore Embedded Studio的lwIP堆栈要求实时操作系统(RTOS)。
- 与CrossCore Embedded Studio无缝集成。
- 提供流畅的即用型体验示例。
- 与μC/OS-III™ Real-Time Kernel for CrossCore Embedded Studio良好集成,提供一种用于网络应用的任务解决方案。
支持最常见的TCP/IP协议:
- IP(互联网协议),包括通过多个网络接口转发数据包
- ICMP(互联网控制消息协议),用于网络维护和调试
- UDP(用户数据报协议),包括UDP-lite实验扩展
- DHCP(动态主机配置协议
- TCP(传输控制协议),拥有阻塞控制、RTT估计和快速恢复、快速传输等功能
- 用于以太网的ARP(地址解析协议)
- 可选伯克利类似(BSD)套接API
产品详情
Lightweight TCP/IP (lwIP)是一款针对嵌入式平台的、被广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。 它提供一个类似于BSD的套接应用编程接口,可以轻松地从现有网络或套接应用迁移至嵌入式平台。T该接口为ADI ADSP-BF60x、ADSP-BF52x、ADSP-BF53x、ADSP-BF51x、ADSP-BF54x Blackfin ®处理器系列的lwIP TCP/IP堆栈端口。 它与CrossCore Embedded Studio无缝集成,并提供该堆栈配置用户界面。lwIP 1.0.1端口需要配备CrossCore Embedded Studio 1.0.1或更高版本,针对特定平台,它需要相关的板级支持包。 请参见lwIP版本说明了解lwIP 1.0.1板级支持包要求。
CROSSCORE®工具支持:
T电话: 1-800-ANALOGD免费(262-5643)
联系支持中心
兼容器件
- ADSP-SC589
- ADSP-SC584
- ADSP-SC587
- ADSP-SC583
- ADSP-SC582
- ADSP-SC573
- ADSP-SC572
- ADSP-SC571
- ADSP-SC570
- ADSP-21587
- ADSP-21584
- ADSP-21583
- ADSP-21573
- ADSP-21571
- ADSP-BF609
- ADSP-BF608
- adsp-bf607
- ADSP-BF518
- ADSP-BF537
- ADSP-BF533
- ADSP-BF561
- adsp-bf527
- ADSP-BF523
- ADSP-BF523C
- adsp-bf524
- ADSP-BF524C
- adsp-bf526
- ADSP-BF526C
- ADSP-BF548
- ADSP-BF549
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio