ADI低抖動頻率合成器支援GSPS資料轉換器方案實現優異性能

2020-06-22 - 中国,台北訊


    ADF4377 Chip

    Analog Devices, Inc. (ADI)推出針對高性能超寬頻資料轉換器和同步應用的800MHz至12.8GHz頻率合成器ADF4377。此頻率合成器透過超乾淨時脈源驅動訊號採樣過程,實現卓越的訊號雜訊比性能,基於ADF4377,新一代寬頻接收器和發送器可運用更高水準的動態範圍,提高接收器靈敏度和發送器頻譜純度。ADF4377頻率合成器的歸一化頻內相位雜訊低至 -239dBc/Hz,歸一化1/f雜訊低至-147dBc/Hz,寬頻壓控振盪器(VCO)雜訊基準為-160dBc/Hz,實現低於18fs rms的抖動水準,達到卓越性能。


    ADF4377頻率合成器適用於需要多個資料轉換器或混合訊號前端(MxFE)數位化儀協同工作之應用,例如雷達、儀器儀錶、寬頻接收器等。ADF4377大幅簡化了對齊和校準程式,允許多組資料轉換器以彼此精準對齊的時序進行訊號採樣,這對新一代超寬頻多通道系統的運行非常重要。該性能透過如下特性實現:

    • 自動參考輸出同步
    • 不同過程(元件間3ps)、電壓和溫度(0.03ps/C)下的輸出延遲參考具有超高匹配度
    • 亞皮秒、無抖動的輸出延遲參考調整能力(+/- 0.1ps)

    上述特性使多晶片時脈和SYSREF對齊精準且可預測。ADF4377頻率合成器與一個負責分配成對參考和SYSREF訊號的IC配合使用,即可支援JESD204B和JESD204C subclass 1解決方案。ADF4377整合所有必要的電源旁路電容以節省精巧電路板上的佔板面積。

    ADF4377主要特性:

    • 輸出頻率範圍:800 MHz至12.8 GHz
    • 抖動 = 18 fs rms(積分頻寬:100 Hz至100 MHz)
    • 寬頻雜訊基準:-160 dBc/Hz @ 12 GHz
    • PLL規格:
      • -239 dBc/Hz:歸一化頻內相位雜訊基準
      • -147 dBc/Hz:歸一化頻內1/f雜訊
      • 鑑相器頻率:最高500 MHz
    • 輸出延遲規格參考:
      • 元件間標準差:3 ps
      • 溫度漂移: 0.03 ps/℃
      • 多晶片輸出相位對齊

    報價與供貨

    產品 樣片 每千顆量之單價 封裝
    ADF4377 現已供貨 $109.00 7 mm x 7 mm 48接腳LGA

    關於ADI基金會

    ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。

    Analog Devices 簡介

    Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)於現代數位經濟之中心發揮重要作用,憑藉種類豐富之類比與混合訊號、電源管理、RF、數位與感測技術,將現實世界之現象轉化為具行動意義的洞察。ADI為全球12.5萬家客戶提供服務,涵蓋工業、通訊、汽車與消費市場之產品超過7.5萬種。ADI公司總部位於麻塞諸塞州威明頓市。更多資訊請瀏覽: https://www.analog.com

    瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/

    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式