ADI 針對極低電壓元件推出 ±0.5% 精度監控器

2018-09-06 - 中国,台北訊

    LTC2962_300x300Analog Devices, Inc.宣佈推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列,該高精準度 4 通道電壓監控器系列可提高系統電壓裕量和可靠性。低至 1V 電源操作的 ASIC、FPGA、DSP、MCU 和 MPU 架構不能使用精度為 1%~2% 的傳統電壓監控器,否則會縮減寶貴的系統電壓裕量和縮減剩餘的負載操作電壓範圍。LTC2962 系列具有領先的 ±0.5% 重置門檻精度,可放寬對電源的要求,增加系統對瞬變的容限,並支援較低的標準電源,而能大幅降低功耗。LTC2962 系列憑藉其高準確度、靈活的 1V 至 5V (或可調) 復位門檻和寬廣的操作溫度範圍滿足了網路、電信和汽車應用等多種需求。


    • 查看 LTC2962-64 產品頁面,下載資料手冊及申請樣品,請瀏覽以下網址:www.analog.com/LTC2962

    獨特的特性組合使 LTC2962 系列在低功耗電壓監控器市場上別具一格,成為許多多電源軌應用的絕佳選擇。每通道可在精度為 ±0.5% 的 16 個預設的或可調的電壓閾值中,輕鬆地進行選擇用以監控欠壓、過壓或負壓狀況。監控電路負責監控輸入,並根據設計門檻驅動輸出。或者,也可使用手動重置輸入,用一個按鈕開關強制執行系統重置。另外一個選項則具備可調計時器的看門狗 (LTC2963-1) 和每個通道的單獨比較器open-drain輸出 (LTC2964)。該系列的所有元件均提供可調逾時週期。

    LTC2962 系列現可提供多種溫度等級,包括:0°C 至 70°C (C 等級)、–40°C 至 85°C (I 等級)、和 –40°C 至 125°C (H 等級)。LTC2962 採用 16 接腳 3mm x 3mm QFN 封裝,而 LTC2963-1 和 LTC2964 則採用 20 接腳 3mm x 4mm QFN 封裝。欲瞭解更多資訊,請參閱:www.analog.com/LTC2962

    特性概要:LTC2962-64
    • 可同時監控四個電源
    • 在整個操作溫度範圍內的門檻精度為 ±0.5%
    • 可為每個電源選擇 –4% 和 –6% 門檻:5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V 和 ±ADJ
    • 可調逾時重置時間
    • Push-Pull 或 Open-Drain 重置輸出
    • 餘裕調整時重置禁用接腳(RDIS)
    • 寬廣溫度範圍 (–40°C 至 125°C)
    • 看門狗 (LTC2963-1) 和分別獨立輸出 (LTC2964) 選項
    • 16 接腳 3mm x 3mm QFN (LTC2962) 和 20 接腳 3mm x 4mm QFN 封裝 (LTC2963-1、LTC2964)


    價格與供貨
    產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    LTC2962 現已供貨 1.98 美元起 16 接腳 3mm x 3mm QFN
    LTC2963-1 現已供貨 2.23 美元起 20 接腳 3mm x 4mm QFN
    LTC2964 現已供貨 2.23 美元起 20 接腳 3mm x 4mm QFN


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式