ADI發表用於自動駕駛汽車12V-12V 冗餘電池系統的98% 效率雙向升降壓型控制器

2018-09-18 - 中国,台北訊

    LTC2962_300x300Analog Devices, Inc.宣佈推出 Power by Linear™ LT8708/-1, 此款效率達 98% 的雙向升降壓型切換開關穩壓控制器可在兩個具有相同電壓的電池間操作,非常適合在自動駕駛汽車中提供冗餘電源。LT8708/-1 可被供電於輸入電壓高於、低於或等於輸出電壓,十分適合電動汽車和混合動力汽車中常見的兩個各為 12V、24V 或 48V 的電池。該元件可操作於兩個電池間,能避免在其中一個電池出現故障時發生系統停機。另外,LT8708/-1 還可在 48V/12V 和 48V/24V 雙電池系統中使用。


    • 查看 LT8708/-1 產品頁面,下載資料手冊及申請樣品,請瀏覽以下網址:www.analog.com/LT8708

    LT8708/-1 以單個電感器操作於 2.8V 至 80V 的輸入電壓範圍內,並能產生 1.3V 至 80V 的輸出電壓,另外取決於外部零組件的選擇和相數,可提供高達幾 kW 的功率。其簡化了需在正向或反向調整 VOUT、VIN 和 / 或 IOUT、IIN 的電池 / 電容器備份系統中的雙向電源轉換。此元件的 6 種獨立調整形式使其可運用於眾多應用中。

    將 LT8708-1 並可聯上LT8708來增加功率和相數。從屬元件LT8708-1 配合主元件 LT8708 操作可錯相時脈,並能提供與主元件一樣高的功率。單個主元件上可連接一或多個從屬元件,按比例提高系統的功率和電流容量。

    另一種應用是輸入的電壓為負載供電,並同時由該輸入電壓LT8708/-1 線路為電池或超級電容器組充電。當輸入電壓消失時,由 LT8708 的雙向能力,從電池或超級電容器繼續為負載供電而不中斷。

    轉換器輸入側和輸出側的正向和反向電流可被監控和限制,並可使用四個電阻器獨立地設定所有四個電流限制 (正向輸入、反向輸入、正向輸出和反向輸出)。與 DIR (方向) 接腳相結合可對元件進行設定,處理電源VIN 至 VOUT 或從 VOUT 至 VIN ,非常適合汽車、太陽能、電信和電池供電型系統。

    LT8708 採用 5mm x 8mm QFN-40 封裝。可提供三種溫度級版本,擴展和工業溫度等級版本的操作範圍為 –40°C 至 125°C,高溫汽車等級版本的操作範圍則為 –40°C 至 150°C。如需更多資訊請參閱 www.analog.com/LT8708


    特性概要:LT8708/-1
    • 與兩個具有相同或不同電壓的電池配合操作
    • 同步整流:效率高達 98%
    • 多相運行可提供高達幾 kW 的功率
    • 單個電感器允許 VIN 高於、低於或等於 VOUT
    • 6 種獨立的調整形式
      • VIN 電流 (正向和反向)
      • VOUT 電流 (正向和反向)
      • VIN 和 VOUT 電壓
    • 支援正向、反向下不連續導通模式
    • 操作時支援 MODE 和 DIR 接腳設定更改
    • VIN 範圍為 2.8V (需要 EXTVCC > 6.4V) 至 80V
    • VOUT 範圍:1.3V 至 80V
    • 採用具有高電壓接腳間距的 40 接腳 5mm × 8mm QFN 封裝


    價格與供貨
    產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    LT8708/-1 現已供貨 6.60 美元 5mm x 8mm QFN-40


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式