ADI 38VIN、10A 升壓型 µModule 穩壓器適於驅動 LED

2018-07-03 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.宣佈推出 Power by Linear™ LTM8005 升壓型 DC/DC µModule® (電源模組) 穩壓器,該元件專為驅動 LED 而設計,並將 DC/DC 控制器、電源切換開關、蕭特基二極體和電流感測電阻器置於 9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封裝中。LTM8005 可在 5V 至 38V 的輸入電壓範圍內操作,並能在高達 38V 的輸出電壓下提供高至 1.6A 的穩定電流。透過外部電感器,使 LTM8005 能夠易於利用耦合電感器設定於不同的操作模式,包括升壓、升降壓、降壓和 SEPIC 拓撲。


    • 查看 LTM8005 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.analog.com/LTM8005

    元件之高可靠性 H 級版本可在 –40°C 至 150°C 溫度範圍內正常操作。寬廣輸入電壓範圍和 150°C 的操作溫度使該款 µModule LED 驅動器非常適合汽車和工業照明應用。

    此外,操作頻率可在 100kHz 至 1MHz 範圍內調整,內建的展頻頻率調變提升了電磁相容性性能。LED 的亮度可透過類比 CTRL 接腳和利用調光範圍高達 3000:1 的 PWM 調光進行控制。LTM8005 擁有多種安全特性,如輸出斷接短路保護、開路 LED 保護、可設定輸入電流限制、以及輸入和輸出電流報告。

    LTM8005 的 E 和 I 級版本操作溫度範圍為 –40°C 至 125°C,H 級版本的操作溫度則高達 150°C。更多資訊請參閱:www.analog.com/LTM8005


    特性概要:LTM8005

    • 寬廣輸入電壓範圍:5V 至 38V
    • 40V、10A 內部電源切換開關
    • 3000:1 True Color PWM™ 調光
    • 內建 40V 切換開關用於 PWM 和輸出斷接
    • 內部展頻頻率調變
    • 具LED 開路保護並提供 OPENLED 旗號
    • 具短路保護並提供SHORTLED旗號
    • 輸入和輸出電流報告
    • 9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封裝


    價格與供貨
    產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    LTM8005 現已供貨 9.95 美元起 9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式