ADI 60V 低 IQ 降壓型控制器和 4 通道 8A 可配置降壓型 DC/DC

2018-07-25 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI)宣佈推出 Power by Linear™ LTC3372,該元件為一款高度整合的電源管理解決方案,適合需要從高達 60V 的輸入電壓產生多個低電壓輸出的系統。LTC3372 具有一個 60V 同步降壓型切換開關穩壓控制器,和其後接著四個可設定同步單晶降壓型穩壓器,此種組合在單顆 IC 中提供了多達 5 個高效率低靜態電流輸出,非常適合汽車、工業和醫療應用。


    • 查看 LTC3372 產品頁面,下載資料手冊,申請樣品和訂購評估板請參閱以下網址:www.analog.com/LTC3372

    LTC3372 的降壓型控制器可操作於 4.5V 至 60V 的輸入電壓範圍,並可驅動一個全 N 通道 MOSFET 功率級。其輸出可設定為 3.3V 或 5V,並能產生高達 20A 的輸出電流。控制器的輸出通常用於為其後的四個單晶降壓型穩壓器供電。每個單晶降壓通道可設定低至 0.8V 的輸出電壓,可設計電流最高可達4A。C1-C3 接腳可將 8 個內建的1A功率級設定成8 種獨特配置,從四通道 2A 降壓到雙通道 4A 降壓,每個通道只需要一個電感器。

    LTC3372 提供的低 IQ 解決方案非常適合於電池供電型或汽車應用,在此類應用中通常有一或多個電源軌保持始終運作。當僅啟用高電壓控制器時,該元件在無載及5V輸出下,僅從 12V 輸入電源汲取 15µA 電流。每開啟一個通道,每個單晶降壓型穩壓器僅增加 8µA 的額外 IQ。LTC3372 的單晶降壓切換開關頻率可設定在 1MHz 至 3MHz 之間,並可同步至外部時脈,而降壓型控制器則以該頻率的 1/6 執行切換開關操作。其他特性包括折返電流限制、軟啟動、短路保護和輸出過壓保護。

    LTC3372 已有現貨供應,採用耐熱性能增強型 48 接腳 7mm x 7mm QFN 封裝。E 和 I 等級元件額定操作接面溫度範圍為 –40°C 至 125°C ,而 H 等級元件的操作溫度範圍為 –40°C 至 150°C。欲瞭解更多資訊請瀏覽: www.analog.com/LTC3372


    特性概要:LTC3372
    • 高電壓降壓型控制器:VIN = 4.5V to 60V, VOUT = 5V/3.3V
    • 低電壓降壓型穩壓器:VINA-H = 2.25V to 5.5V, VOUT1-4 ≥ 0.8V
    • 8 x 1A 低電壓降壓整合功率級,可設定為 2 個、3 個或 4 個輸出通道
    • 8 種獨特輸出設計 (每個通道 1A 至 4A)
    • 低無負載輸入電源電流 (IQ)
      • 高壓控制器僅 15μA (輸出5VOUT時)
      • 高壓控制器僅 23μA (輸出3.3VOUT時)
      • 每個低壓穩壓器通道 9μA
    • 1MHz 至 3MHz 操作頻率 (高壓控制器在 1/6 頻率下運作)
    • 可設定頻率或可同步至外部時脈
    • 可設定看門狗和啟動重置延遲
    • IC 晶片溫度監視器輸出
    • 耐熱性能增強型 48 接腳 7mm x 7mm QFN 封裝

    價格與供貨
    產品 量產供貨 每千顆量之單價 封裝
    LTC3372 現已供貨 5.75 美元起 耐熱增強型 7mm x 7mm 48 接腳 QFN


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式