ADI高度可設定超級時序控制器簡化多軌電源系統管理

2018-07-23 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.(ADI)宣佈推出Power by Linear™ ADM1266 Super Sequencer® 超級時序控制器,其為一款高度可設定元件,可對多達17個電源進行監控、時序控制和餘裕調節。對於供電軌數量較多的情況,可透過專有的雙線式元件間匯流排同步操作16個ADM1266。內建的時序控制引擎可監控各電源故障檢測器、通用輸入/輸出和計時器,依照使用者確定時序開啟和關閉電源。所有配置均透過直覺的ADI Power Studio圖形化使用者介面進行,因而可縮短設計時間。ADM1266為管理網路路由器、交換器、伺服器和資料儲存系統中FPGA、ASIC和處理器板上的複雜電源系統提供了高度彈性且簡單的解決方案。


    • 查看ADM1266產品頁面,下載資料手冊,申請樣品和訂購評估板請參閱以下網址:www.analog.com/ADM1266

    ADM1266 整合一個類比數位轉換器 (ADC) 和 9 個電壓輸出數位類比轉換器 (DAC),後者負責調節 DC/DC 轉換器的迴授節點或參考以實現閉路自動餘裕調節系統。非揮發性 EEPROM 負責根據時序控制引擎配置的指令來記錄電壓、時間和故障資訊,以加快故障檢測。

    ADM1266與ADI Power Studio軟體造就功能豐富的可程式化狀態機,以滿足複雜的時序控制需求。中斷點和黑盒子等內建偵錯功能搭配軟體設定指南,可將開發和偵錯時間從幾天壓縮至幾小時。多個ADM1266之間的元件間匯流排確保其如單一元件操作,提供直覺的設計流程。軟體則負責處理所有複雜任務,可支援17至257個供電軌,提供無縫的設計體驗。

    ADM1266的額定操作溫度範圍為 –40oC 至 85oC,採用 64 接腳 9mm x 9mm LFCSP 封裝。元件樣品和評估電路板可線上或各地ADI業務辦事處訂購。欲瞭解更多資訊,請參閱:www.analog.com/ADM1266。


特性概要:ADM1266
  • 餘裕調節、微調、時序控制、監視和監控電源
  • 監視、時序控制和監控17個供電軌
    • ADM1266串聯後最多支援257個供電軌
    • 串聯雙線式元件間匯流排
    • 完全可設定的時序控制引擎
  • 業界標準PMBus介面
  • EEPROM支援非揮發性配置和黑盒故障記錄
  • 主記憶體和備用記憶體
  • ADI Power Studio提供支援
  • 12位元ADC提供電源輸出電壓回讀
  • 9 個電壓輸出 8 位元 DAC提供電源電壓餘裕調節
  • 由兩個 3V–15V 輸入源中最高電壓源供電
  • 16 個 PDIO 和 9 個 GPIO

價格與供貨
產品 量產供貨 每千顆量之單價 封裝
ADM1266 現已供貨 $11.99美元 9mm x 9mm LFCSP-64


關於ADI公司

Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

聯絡方式