ADI可擴展至 250A 的 50A µModule 穩壓器 以電感器外露作為散熱片實現低溫運作
- 查看 LTM4678 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱以下網址:www.analog.com/LTM4678
- 用於控制、遙測和監視工作參數的 PMBus 數位介面
- 雙通道 25A 或單通道 50A 輸出電流,具有均流功能並可擴展至高達 250A
- 寬廣輸入電壓範圍:4.5V 至 16V
- 輸出電壓範圍:0.5V 至 3.3V
- ±0.5% 電壓設定點準確度和 ±5% 電流回讀精度
- 晶片內 EEPROM
- 耐熱性能增強型 16mm x 16mm x 5.86mm BGA 封裝
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI),推出 Power by Linear™ LTM4678,該元件為一款具有 PMBus 數位介面的雙通道 25A 或單通道 50A 降壓型µModule® 穩壓器。 LTM4678 將兩個電感器疊置並外露於 BGA 封裝頂端以作為散熱片,以利散發封裝內部的熱量,使元件保持低溫。使用者可利用晶片內 EEPROM 和 PMBus I2C 測量、改變和記錄主要的電源參數,例如電壓、負載電流、溫度和時序。5 個 LTM4678 能夠透過均流 (各自分擔 50A) 為處理器、FPGA 和 ASIC 等負載提供高達 250A 的電流。主要應用包括 PCIe 板、通訊基礎設施、雲端運算、光學以及醫療、工業和測試與測量設備。
LTM4678 將 DC/DC 控制器、EEPROM、功率 FET、電感器和支援元件整合在單一 16mm x 16mm x 5.86mm BGA 封裝中。確保整個電壓、負載和溫度範圍內 (–40°C 至 125°C) 的輸出電壓精度為 ±0.5%。
元件並可操作於 4.5V 至 16V 的輸入範圍內,兩個輸出電壓可在 0.5V 至 3.3V 的範圍內進行數位控制。LTM4678 在 12VIN 、0.9VOUT和50A的操作條件下可實現 90% 的峰值效率。在 70°C 的環境溫度和具有 200LFM 氣流的情況下,該元件可在 12VIN 至 0.9VOUT 的轉換中提供40A。切換開關頻率在 350kHz至1MHz 的範圍內,並可同步至頻率範圍為 350kHz 至 1MHz 的外部時脈,以因應雜訊敏感型應用。
LTM4678 的高功率密度和可擴展性使其符合元件安裝密集之系統板的 PCB 面積限制條件,可為低電壓和高電流的先進數位設備供電。欲瞭解更多資訊請參閱: www.analog.com/LTM4678。
特性概要:LTM4678
價格與供貨
產品 | 量產供貨 | 單價 (千顆量購計) | 封裝 |
LTM4678 | 現已供貨 | 47.48 美元起 | 耐熱性能增強型 16mm x 16mm x 5.86mm BGA 封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan